피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC002717 - Reflection light barrier
Omron
Sensors
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000026/ec002717.prj},{NB=E3FA-RN11 2M},{IDNR=E3FA-RN11 2M},{EF003952=0},{EF003951=0},{EF003945=1},{EF003946=0},{EF004098=MIN},{EF004030=MIN},{EF007367=4000},{EF004094=0.500},{EF007111=18},{EF004132=624},{EF007094=MIN},{EF007283=MIN},{EF008289=4000},{EF004046=100},{EF003587=2000.0},{EF001315=100},{EF007334=41.0},{EF003980=10.0},{EF002386=-25},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{ITEM_IMAGE=../_pool_/e6/a3/e3fa-rx11.jpg},{DESCSHORT=Retro-reflective},{DESCLONG=Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable},{INTERNATIONAL_PID=4548583440548},{SUPPLIERALTNO=378850},{MANUID=E3FA2001G},{MANUTYPEDESC=E3FA-RN11 2M},{EF003998=None},{EF011959=Other}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF003998
Explosion safety category for dust
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF004105
Type of safety acc. IEC 61496-1
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF004027
Laser protection class
ⁿ/ₐ
EF004134
Material of optical surface
ⁿ/ₐ
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF004008
Construction type housing
ⁿ/ₐ
EF003994
Setting procedure
ⁿ/ₐ
EF003963
Type of switch function
ⁿ/ₐ
EF003956
Type of interface for safety communication
ⁿ/ₐ
EF003997
Explosion safety category for gas
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF007503
Sensing mode
ⁿ/ₐ
EF001596
Material housing
ⁿ/ₐ
EF004029
Type of light
ⁿ/ₐ
EF003962
Type of switching output
ⁿ/ₐ
EF003982
Operation agent-safety class
ⁿ/ₐ
EF007314
With communication interface RS-485
ⁿ/ₐ
EF007312
With communication interface RS-232
ⁿ/ₐ
EF007308
With communication interface DeviceNet
ⁿ/ₐ
EF007316
With communication interface SSI
ⁿ/ₐ
EF006807
Analogue output 0 V ... 10 V
ⁿ/ₐ
EF007310
With communication interface INTERBUS
ⁿ/ₐ
EF006809
Analogue output -10 V ... +10 V
ⁿ/ₐ
EF006810
Analogue output 4 mA ... 20 mA
ⁿ/ₐ
EF006808
Analogue output 0 mA ... 20 mA
ⁿ/ₐ
EF007309
With communication interface Ethernet
ⁿ/ₐ
EF007307
With communication interface CANOpen
ⁿ/ₐ
EF007315
With communication interface SSD
ⁿ/ₐ
EF007311
With communication interface PROFIBUS
ⁿ/ₐ
EF007313
With communication interface RS-422
ⁿ/ₐ
EF007305
With communication interface analogue
ⁿ/ₐ
EF004052
With monitoring function downstream switching devices
ⁿ/ₐ
EF004054
With restart blockage
ⁿ/ₐ
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF007448
Reflector included
ⁿ/ₐ
EF007485
With other analogue output
ⁿ/ₐ
EF004129
Pre failure notice
ⁿ/ₐ
EF007306
With communication interface AS-Interface
ⁿ/ₐ
EF003582
With time function
ⁿ/ₐ
EF003952
Number of protected contact energized outputs
ⁿ/ₐ
EF003951
Number of protected semiconductor outputs
ⁿ/ₐ
EF003945
Number of semiconductor outputs with signalling function
ⁿ/ₐ
EF003946
Number of contact energized outputs with signalling function
ⁿ/ₐ
EF004035
Max. output current at protected output
[EU570174]
EF004098
Transmission range of the safety field
[EU570036]
EF004030
Light dot
[EU570126]
EF007367
Max. switching distance
[EU570448]
EF004094
Time of reaction
[EU570169]
EF007111
Diameter sensor
[EU570448]
EF004132
Wavelength of the sensor
[EU000056]
EF007094
Width sensor
[EU570448]
EF007283
Height of sensor
[EU570448]
EF008289
Rated switching distance
[EU570448]
EF004046
Min. reflector distance
[EU570448]
EF004102
Switching voltage of OSSD at state "high"
[EU570079]
EF003587
Switching frequency
[EU570028]
EF001315
Max. output current
[EU570174]
EF007334
Length of sensor
[EU570448]
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
[EU570079]
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
[EU570079]
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
[EU570079]
EF002386
Ambient temperature
[EU570073]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON E3C-LR12 6M
E3C-LR12 6M
Obsolete Items E
Laser sensor head, coaxia...
4547648268875
231827
E3C 2033M
E3C-LR12 6M
None
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
85414900
JP
OMRON E3C-LR12 2M
E3C-LR12 2M
Obsolete Items E
Laser sensor head, coaxia...
4536854958298
163373
E3C 2015A
E3C-LR12 2M
None
Other
1
IP40
Class 2
Glass
DC
Cuboid
Teach-In
Other
Other
None
Cable with connector
Light-/dark switching
Plastic
Laser diode, red light
Other
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
13.00
7000
0.080
650
13.2
25.0
7000
0
6250.0
50
39.0
-, -
-, -
10.8
-10
85414900
JP
OMRON E3S-RS30E4-30
E3S-RS30E4-30
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853287030
130187
E3SN1233F
E3S-RS30E4-30
None
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Metal
Infrared light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
300
1.000
950
20.0
20.4
300
80
66.6
-, -
-, -
12.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-RS30E42-30
E3S-RS30E42-30
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853287047
130188
E3SN1234D
E3S-RS30E42-30
None
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Metal
Infrared light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
300
1.000
950
20.0
74.6
300
80
20.4
-, -
-, -
12.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-R1B4
E3S-R1B4
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853287894
130210
E3SN1352R
E3S-R1B4
None
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Plastic
Infrared light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
1000
1.000
950
1000
80
-, -
-, -
10.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-RS30B4-30
E3S-RS30B4-30
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853287900
130211
E3SN1353G
E3S-RS30B4-30
None
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Metal
Infrared light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
300
1.000
950
20.0
20.4
300
80
66.6
-, -
-, -
12.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-RS30B42-30
E3S-RS30B42-30
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853287924
130213
E3SN1355C
E3S-RS30B42-30
None
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Metal
Infrared light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
300
1.000
950
20.0
74.6
300
80
20.4
-, -
-, -
12.0
0
85414900
JP
OMRON E3NC-LH03 2M
E3NC-LH03 2M
Retro-reflective
Laser sensor head, retro-...
4548583489318
392637
E3NC0013E
E3NC-LH03 2M
None
Other
IP67
Class 1
Plastic
DC
Cuboid
Teach-In
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Plastic
Laser diode, red light
Other
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
2
0
3.14
8000
0.080
660
12.4
25.0
6000
0
12500.0
100
36.0
-, -
-, -
10.0
-10
85414900
JP
OMRON E3S-R32
E3S-R32
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853284701
130354
E3S 3255E
E3S-R32
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Plastic
Infrared light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
300
1.000
880
12.4
21.0
300
100
500.0
100
42.3
-, -
-, -
10.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-R36
E3S-R36
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853284718
130355
E3S 3256C
E3S-R36
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Plug-in connection
Light-/dark switching
Plastic
Polarity free red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
1000
1.000
700
12.4
21.0
1000
100
500.0
100
42.3
-, -
-, -
10.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-R37
E3S-R37
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853284725
130356
E3S 3257A
E3S-R37
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Plug-in connection
Light-/dark switching
Plastic
Infrared light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
300
1.000
880
12.4
21.0
300
100
500.0
100
52.3
-, -
-, -
10.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-R86
E3S-R86
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853284756
130359
E3S 3260A
E3S-R86
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Plug-in connection
Light-/dark switching
Plastic
Polarity free red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
1000
1.000
700
14.9
40.0
1000
100
500.0
100
23.3
-, -
-, -
10.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-R87
E3S-R87
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853284763
130360
E3S 3261M
E3S-R87
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Plug-in connection
Light-/dark switching
Plastic
Infrared light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
300
1.000
880
14.9
50.0
300
100
500.0
100
23.3
-, -
-, -
10.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-R17
E3S-R17
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853284244
130422
E3S 3209A
E3S-R17
None
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Plug-in connection
Light-/dark switching
Plastic
Infrared light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
300
1.000
880
12.4
21.0
300
500.0
100
52.3
10.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-R67
E3S-R67
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853284251
130423
E3S 3210E
E3S-R67
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Plug-in connection
Light-/dark switching
Plastic
Infrared light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
1
0
300
1.000
880
14.9
50.0
300
100
500.0
100
23.3
-, -
-, -
10.0
0
85414900
JP
OMRON E3S-AR31
E3S-AR31
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853282479
130428
E3S 3031E
E3S-AR31
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Plastic
Polarized red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
2000
0.500
700
12.4
21.0
2000
10
1000.0
100
42.3
-, -
-, -
9.0
-25
85414900
JP
OMRON E3S-AR36
E3S-AR36
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853282561
130432
E3S 3040D
E3S-AR36
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Plug-in connection
Light-/dark switching
Plastic
Polarized red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
2000
0.500
700
12.4
21.0
2000
10
1000.0
100
42.3
-, -
-, -
9.0
-25
85414900
JP
OMRON E3S-AR81
E3S-AR81
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853282998
130455
E3S 3083H
E3S-AR81
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Plastic
Polarized red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
2000
0.500
700
12.4
40.0
2000
10
1000.0
100
23.3
-, -
-, -
9.0
-25
85414900
JP
OMRON E3S-AR86
E3S-AR86
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853283087
130460
E3S 3092G
E3S-AR86
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Plug-in connection
Light-/dark switching
Plastic
Polarized red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
2000
0.500
700
14.9
40.0
2000
10
1000.0
100
21.0
-, -
-, -
9.0
-25
85414900
JP
OMRON E3S-AR11
E3S-AR11
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853282219
142134
E3S 3005F
E3S-AR11
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Plastic
Polarized red light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
2000
0.500
700
12.4
21.0
2000
10
1000.0
100
42.3
-, -
-, -
9.0
-25
85414900
JP
OMRON E3S-AR16
E3S-AR16
Retro-reflective
Photoelectric sensor, ret...
4536853282301
154284
E3S 3014E
E3S-AR16
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Other
Other
None
Plug-in connection
Light-/dark switching
Plastic
Polarized red light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
2000
0.500
700
12.4
21.0
2000
10
1000.0
100
42.3
-, -
-, -
9.0
-25
85414900
JP
OMRON E3ZM-R61 2M
E3ZM-R61 2M
Retro-reflective
Photoelectric sensor, rec...
4547648235747
223479
E3ZM0017G
E3ZM-R61 2M
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Programmable/configurable
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Metal
Polarized red light
NPN
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
4000
1.000
660
10.8
32.2
4000
100
1000.0
100
21.0
-, -
-, -
10.0
-25
85414900
JP
OMRON E3ZM-R66
E3ZM-R66
Retro-reflective
Photoelectric sensor, rec...
4547648235754
223480
E3ZM0018E
E3ZM-R66
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Programmable/configurable
Other
None
Connector M8
Light-/dark switching
Metal
Polarized red light
NPN
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
4000
1.000
660
10.8
32.2
4000
100
1000.0
100
21.0
-, -
-, -
10.0
-25
85414900
JP
OMRON E3ZM-R81 2M
E3ZM-R81 2M
Retro-reflective
Photoelectric sensor, rec...
4547648235761
223481
E3ZM0019C
E3ZM-R81 2M
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Programmable/configurable
Other
None
Cable
Light-/dark switching
Metal
Polarized red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
4000
1.000
660
10.8
32.2
4000
100
1000.0
100
21.0
-, -
-, -
10.0
-25
85414900
JP
OMRON E3ZM-R86
E3ZM-R86
Retro-reflective
Photoelectric sensor, rec...
4547648235778
223482
E3ZM0020G
E3ZM-R86
None
Other
1
IP67
None
Plastic
DC
Cuboid
Manual adjustment
Programmable/configurable
Other
None
Connector M8
Light-/dark switching
Metal
Polarized red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
4000
1.000
660
10.8
32.2
4000
100
1000.0
100
21.0
-, -
-, -
10.0
-25
85414900
JP
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.