피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC002651 - Optical fibre sensor / optical fibre amplifier
Omron
Sensors
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000026/ec002651.prj},{NB=E32-TC200 2M},{IDNR=E32-TC200 2M},{EF007010=MIN},{EF003945=0},{EF003946=0},{EF004028=MIN},{EF004059=2300.0},{EF007284=33.50},{EF007335=MIN},{EF007111=4.0},{EF007095=MIN},{EF003587=MIN},{EF001315=MIN},{EF002386=-40},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85414900},{ITEM_IMAGE=../_pool_/03/20/e32-tc200.jpg},{DESCSHORT=Fiber Optic Sensing Head},{DESCLONG=Fiber optic sensor head, through-beam, M4 cylindrical axial, R25 fiber, 2 m cable},{INTERNATIONAL_PID=4547648094870},{SUPPLIERALTNO=182801},{MANUID=E32 1318F},{MANUTYPEDESC=E32-TC200 2M},{EF000187=Other},{EF004027=Other},{EF004008=Rod},{EF005474=IP67},{EF000350=Other},{EF003994=Other},{EF003963=Programmable/configurable},{EF003961=Cable}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF004027
Laser protection class
ⁿ/ₐ
EF004008
Construction type housing
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF000350
Indication
ⁿ/ₐ
EF003994
Setting procedure
ⁿ/ₐ
EF003963
Type of switch function
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF004137
Material fibre optics core
ⁿ/ₐ
EF001596
Material housing
ⁿ/ₐ
EF004136
Material of cable sheath
ⁿ/ₐ
EF004029
Type of light
ⁿ/ₐ
EF003962
Type of switching output
ⁿ/ₐ
EF003982
Operation agent-safety class
ⁿ/ₐ
EF006807
Analogue output 0 V ... 10 V
ⁿ/ₐ
EF006809
Analogue output -10 V ... +10 V
ⁿ/ₐ
EF006808
Analogue output 0 mA ... 20 mA
ⁿ/ₐ
EF006810
Analogue output 4 mA ... 20 mA
ⁿ/ₐ
EF003968
With blanking function
ⁿ/ₐ
EF003582
With time function
ⁿ/ₐ
EF007010
AWG-number
ⁿ/ₐ
EF003945
Number of semiconductor outputs with signalling function
ⁿ/ₐ
EF003946
Number of contact energized outputs with signalling function
ⁿ/ₐ
EF004028
No load current
[EU570174]
EF004059
Nominal operating distance
[EU570448]
EF007284
Height amplifier
[EU570448]
EF007335
Length amplifier
[EU570448]
EF007111
Diameter sensor
[EU570448]
EF007095
Width amplifier
[EU570448]
EF003587
Switching frequency
[EU570028]
EF001315
Max. output current
[EU570174]
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
[EU570079]
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
[EU570079]
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
[EU570079]
EF002386
Ambient temperature
[EU570073]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON E3X-MDA11 2M
E3X-MDA11 2M
Obsolete Items E
Fiber amplifier, 2 fiber ...
4547648647281
323853
E3X 7148F
E3X-MDA11 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Digital
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
NPN
Safety class 3
false
false
false
false
false
true
24
2
0
45.0
32.00
74.3
10
3800.0
50
-, -
-, -
10.8, 26.4
-25
85365019
CN
OMRON E3X-MDA8
E3X-MDA8
Obsolete Items E
Fiber amplifier, 2 fiber ...
4547648647311
323856
E3X 7151F
E3X-MDA8
DC
Other
Cuboid
IP50
Digital
Teach-In
Programmable/configurable
Plug-in connection
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
true
24
2
0
45.0
32.00
74.3
10
3800.0
50
-, -
-, -
10.8, 26.4
-25
85365019
CN
OMRON E3X-MDA41 2M
E3X-MDA41 2M
Obsolete Items E
Fiber amplifier, 2 fiber ...
4547648647304
323855
E3X 7150H
E3X-MDA41 2M
Other
Cuboid
IP50
Digital
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 3
false
true
24
2
0
45.0
32.00
74.3
10
3800.0
50
-, -
-, -
10.8, 26.4
85365019
CN
OMRON E3X-NAG11 2M
E3X-NAG11 2M
Fiber Optic Amplifier
Amplifier, with potentiom...
4547648358774
239767
E3X 7003M
E3X-NAG11 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Green light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
31.50
67.3
10
2500.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NAG41 2M
E3X-NAG41 2M
Fiber Optic Amplifier
Amplifier, with potentiom...
4547648358781
239768
E3X 7004H
E3X-NAG41 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Green light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
31.50
67.3
10
2500.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA51 2M
E3X-NA51 2M
Fiber Optic Amplifier
Photoelectric sensor, opt...
4547648358927
239777
E3X 7018H
E3X-NA51 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
true
1
0
35.0
31.50
67.3
10
2.5
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA41V 2M
E3X-NA41V 2M
Fiber Optic Amplifier
Amplifier with potentiome...
4547648358859
239760
E3X 7011M
E3X-NA41V 2M
DC
Other
Cuboid
IP66
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
33.00
81.5
12
2500.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA8
E3X-NA8
Fiber Optic Amplifier
Amplifier with potentiome...
4547648358804
239770
E3X 7006D
E3X-NA8
DC
Other
Cuboid
IP50
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Plug-in connection
Plastic
Plastic
Other
Polarity free red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
31.50
67.3
10
2500.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA41 2M
E3X-NA41 2M
Fiber Optic Amplifier
Amplifier with potentiome...
4547648358767
239766
E3X 7002A
E3X-NA41 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
24
1
0
35.0
31.50
67.3
10
2500.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA11 2M
E3X-NA11 2M
Fiber Optic Amplifier
Amplifier with potentiome...
4547648358750
239765
E3X 7001C
E3X-NA11 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
31.50
67.3
10
2500.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA44V
E3X-NA44V
Fiber Optic Amplifier
Amplifier with potentiome...
4547648358811
239771
E3X 7007B
E3X-NA44V
DC
Other
Cuboid
IP66
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Connector M8
Plastic
Plastic
Other
Polarity free red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
33.00
92.5
12
2500.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA11F 2M
E3X-NA11F 2M
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier with pote...
4547648358828
239772
E3X 7008M
E3X-NA11F 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
31.50
67.3
10
20000.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA14V
E3X-NA14V
Fiber Optic Amplifier
Amplifier with potentiome...
4547648358866
239774
E3X 7012R
E3X-NA14V
DC
Other
Cuboid
IP66
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Connector M8
Plastic
Plastic
Other
Polarity free red light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
33.00
92.5
12
2500.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA11V 2M
E3X-NA11V 2M
Fiber Optic Amplifier
Amplifier with potentiome...
4547648358842
239773
E3X 7010B
E3X-NA11V 2M
DC
Other
Cuboid
IP66
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
33.00
81.5
12
2500.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-NA41F 2M
E3X-NA41F 2M
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier with pote...
4547648358835
239775
E3X 7009R
E3X-NA41F 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Bar graph
Manual adjustment
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
true
24
1
1
35.0
31.50
67.3
10
20000.0
50
-, -
-, -
12, 24
-25
85365019
CN
OMRON E3X-SD21 2M
E3X-SD21 2M
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, easy one...
4547648809221
340860
E3X 7266M
E3X-SD21 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Digital
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
24
0
1
40.0
31.50
64.3
10
2500.0
50
-, -
-, -
10.8, 26.4
-25
85365019
CN
OMRON E3X-SD51 2M
E3X-SD51 2M
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, easy one...
4547648809238
340861
E3X 7267R
E3X-SD51 2M
DC
Other
Cuboid
IP50
Digital
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
24
0
1
40.0
31.50
64.3
10
2500.0
50
-, -
-, -
10.8, 26.4
-25
85365019
CN
OMRON E3X-SD7
E3X-SD7
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, easy one...
4547648809245
340862
E3X 7268G
E3X-SD7
DC
Other
Cuboid
IP50
Digital
Teach-In
Programmable/configurable
Other
Plastic
Plastic
Other
Polarity free red light
NPN
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
24
0
1
40.0
31.50
64.3
10
2500.0
50
-, -
-, -
10.8, 26.4
-25
85365019
CN
OMRON E3X-SD9
E3X-SD9
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, easy one...
4547648809252
340863
E3X 7269E
E3X-SD9
DC
Other
Cuboid
IP50
Digital
Teach-In
Programmable/configurable
Other
Plastic
Plastic
Other
Polarity free red light
PNP
Safety class 0
false
false
false
false
false
false
24
0
1
40.0
31.50
64.3
10
2500.0
50
-, -
-, -
10.8, 26.4
-25
85365019
CN
OMRON E3NX-FA8
E3NX-FA8
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, twin dig...
4548583375185
375065
E3NX7006R
E3NX-FA8
DC
Other
Cuboid
Other
Digital
Automatic
Programmable/configurable
Cable with connector
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
true
24
1
0
0.1
33.50
80.4
10
16000.0
100
-, -
-, -
10, 30
-25
85365019
CN
OMRON E3NX-FA9TW
E3NX-FA9TW
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, twin dig...
4548583375215
375068
E3NX7009C
E3NX-FA9TW
DC
Other
Cuboid
Other
Digital
Automatic
Programmable/configurable
Cable with connector
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
true
24
1
0
0.1
33.50
80.4
10
15000.0
100
-, -
-, -
10, 30
-25
85365019
CN
OMRON E3NX-FA51 2M
E3NX-FA51 2M
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, twin dig...
4548583375154
375073
E3NX7003D
E3NX-FA51 2M
DC
Other
Cuboid
Other
Digital
Automatic
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
true
24
2
0
0.1
33.50
76.9
10
15000.0
100
-, -
-, -
10, 30
-25
85365019
CN
OMRON E3NX-FA41 2M
E3NX-FA41 2M
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, twin dig...
4548583375147
375075
E3NX7002F
E3NX-FA41 2M
DC
Other
Cuboid
Other
Digital
Automatic
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
true
24
1
0
0.1
33.50
76.9
10
16000.0
100
-, -
-, -
10, 30
-25
85365019
CN
OMRON E3NX-FA21 2M
E3NX-FA21 2M
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, twin dig...
4548583375130
375076
E3NX7001H
E3NX-FA21 2M
DC
Other
Cuboid
Other
Digital
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
Plastic
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
NPN
Safety class 3
false
false
false
false
false
true
24
2
0
0.1
33.50
76.9
10
2000.0
100
-, -
-, -
10, 30
-25
85365019
CN
OMRON E3NX-FA54TW
E3NX-FA54TW
Fiber Optic Amplifier
Fiber amplifier, twin dig...
4548583424227
382424
E3NX7013A
E3NX-FA54TW
DC
Other
Cuboid
Other
Digital
Teach-In
Programmable/configurable
Connector M8
Other
Plastic
Polyvinyl chloride (PVC)
Polarity free red light
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
true
24
2
0
0.1
33.50
76.9
10
2000.0
100
-, -
-, -
10, 30
-25
85365019
CN
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.