피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC002593 - Position switch with guard locking
Omron
Sensors
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000026/ec002593.prj},{NB=D4SL-N4DFG},{IDNR=D4SL-N4DFG},{EF008257=0},{EF008256=0},{EF006940=0},{EF008255=4},{EF007552=1300},{EF007085=0.22},{EF001386=MIN},{EF007087=MIN},{EF001385=MIN},{EF007084=MIN},{EF007094=39.0},{EF007283=39.0},{EF007082=1.5},{EF007334=155.0},{EF007515=-10},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365007},{ITEM_IMAGE=../_pool_/c1/62/d4sl-n4cfa.jpg},{DESCSHORT=Interlock Door Switch},{DESCLONG=Guard lock safety-door switch, D4SL-N, M20, 2NC + 2NC, head: resin, 24VDC solenoid lock/mechanical release},{INTERNATIONAL_PID=4548583315198},{SUPPLIERALTNO=377987},{MANUID=D4SL2095M},{MANUTYPEDESC=D4SL-N4DFG},{EF001601=Other},{EF003998=None},{EF011959=4X},{EF003591=Other},{EF004008=Cuboid},{EF005474=IP67}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF001601
Coating housing
ⁿ/ₐ
EF003998
Explosion safety category for dust
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF003591
Type of switching contact
ⁿ/ₐ
EF004008
Construction type housing
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF003997
Explosion safety category for gas
ⁿ/ₐ
EF006977
Type of interface
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF003956
Type of interface for safety communication
ⁿ/ₐ
EF012608
Type of guard locking
ⁿ/ₐ
EF001596
Material housing
ⁿ/ₐ
EF011964
With auxiliary release
ⁿ/ₐ
EF001602
With status indication
ⁿ/ₐ
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF007172
With escape release
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF006940
Number of safety auxiliary contacts
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF007552
Guard locking force
[EU570020]
EF007085
Rated operation current Ie at DC-13, 125 V
[EU570459]
EF001386
Rated operation current Ie at DC-13, 230 V
[EU570459]
EF007087
Rated operation current Ie at DC-13, 24 V
[EU570459]
EF001385
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
[EU570459]
EF007084
Rated operation current Ie at AC-15, 24 V
[EU570459]
EF007094
Width sensor
[EU570448]
EF007283
Height of sensor
[EU570448]
EF007082
Rated operation current Ie at AC-15, 125 V
[EU570459]
EF007334
Length of sensor
[EU570448]
EF007515
Ambient temperature during operating
[EU570073]
EF007070
Rated control supply voltage Us magnet drive at DC
[EU570079]
EF007068
Rated control supply voltage Us magnet drive at AC 50 Hz
[EU570079]
EF007069
Rated control supply voltage Us magnet drive at AC 60 Hz
[EU570079]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON D40ML-M2-U-M12
D40ML-M2-U-M12
Electronic Locking Door S...
RFID Magnetic Locking Saf...
4548583967908
669719
AA044827R
D40ML-M2-U-M12
Uncoated
None
Other
Special construction
IP67
None
None
Connector M12
None
Metal
true
true
0
0
1
2
900
0.20
64.0
37.0
96.0
-25
21.6, 26.4
85365007
GB
OMRON D40ML-SS1-U-M12
D40ML-SS1-U-M12
Electronic Locking Door S...
RFID Magnetic Locking Saf...
4548583967748
669703
AA044811B
D40ML-SS1-U-M12
Uncoated
None
Other
Special construction
IP67
None
None
Connector M12
None
Metal
true
true
0
0
1
2
950
0.20
80.0
43.0
115.0
-25
21.6, 26.4
85365007
GB
OMRON D40ML-SS2-B-5M
D40ML-SS2-B-5M
Electronic Locking Door S...
RFID Magnetic Locking Saf...
4548583967847
669713
AA044821M
D40ML-SS2-B-5M
Uncoated
None
Other
Special construction
Other
None
None
With cable preassembled
None
Metal
true
true
0
0
1
2
600
0.20
64.0
37.0
96.0
-25
21.6, 26.4
-, -
-, -
85365007
GB
OMRON D40ML-P2-U-10M
D40ML-P2-U-10M
Electronic Locking Door S...
RFID Magnetic Locking Saf...
4548583967939
669722
AA044830R
D40ML-P2-U-10M
Uncoated
None
Other
Special construction
IP67
None
None
With cable preassembled
None
Plastic
true
true
0
0
1
2
900
0.20
64.0
37.0
96.0
-25
21.6, 26.4
85365007
GB
OMRON D40ML-SS1-B-10M
D40ML-SS1-B-10M
Electronic Locking Door S...
RFID Magnetic Locking Saf...
4548583967700
669699
AA044807D
D40ML-SS1-B-10M
Uncoated
None
Other
Special construction
Other
None
None
With cable preassembled
None
Metal
true
true
0
0
1
2
950
0.20
80.0
43.0
115.0
-25
21.6, 26.4
85365007
GB
OMRON D40ML-SS2-B-10M
D40ML-SS2-B-10M
Electronic Locking Door S...
RFID Magnetic Locking Saf...
4548583967694
669698
AA044806F
D40ML-SS2-B-10M
Uncoated
None
Other
Special construction
Other
None
None
With cable preassembled
None
Metal
true
true
0
0
1
2
600
0.20
64.0
37.0
96.0
-25
21.6, 26.4
-, -
-, -
85365007
GB
OMRON D40ML-P2-U-M12
D40ML-P2-U-M12
Electronic Locking Door S...
RFID Magnetic Locking Saf...
4548583967809
669709
AA044817A
D40ML-P2-U-M12
Uncoated
None
Other
Special construction
IP67
None
None
Connector M12
None
Plastic
true
true
0
0
1
2
900
0.20
64.0
37.0
96.0
-25
21.6, 26.4
-, -
-, -
85365007
GB
OMRON D40ML-P2-B-M12
D40ML-P2-B-M12
Electronic Locking Door S...
RFID Magnetic Locking Saf...
4548583967793
669708
AA044816C
D40ML-P2-B-M12
Uncoated
None
Other
Special construction
IP67
None
None
Connector M12
None
Plastic
true
true
0
0
1
2
900
0.20
64.0
37.0
96.0
-25
21.6, 26.4
-, -
-, -
85365007
GB
OMRON D40ML-P2-B-5M
D40ML-P2-B-5M
Electronic Locking Door S...
RFID Magnetic Locking Saf...
4548583968066
669735
AA044843M
D40ML-P2-B-5M
Uncoated
None
Other
Special construction
IP67
None
None
With cable preassembled
None
Plastic
true
true
0
0
1
2
900
0.20
64.0
37.0
96.0
-25
21.6, 26.4
-, -
-, -
85365007
GB
OMRON D4NL-1AFB-B
D4NL-1AFB-B
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536854959516
133762
D4NL0106M
D4NL-1AFB-B
Other
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry PG
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
2
0
2
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
-, -
99, 121
99, 121
85365015
JP
OMRON D4NL-2AFA-B4
D4NL-2AFA-B4
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536854898839
133732
D4NL0050M
D4NL-2AFA-B4
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Other
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
2
0
2
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-1DFA-B4
D4NL-1DFA-B4
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536854898914
133736
D4NL0058F
D4NL-1DFA-B4
Other
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry PG
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
0
0
4
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-4FFA-B4
D4NL-4FFA-B4
Interlock Door Switch
Guard lock safety-door sw...
4536854898990
133741
D4NL0066G
D4NL-4FFA-B4
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry metrical
None
Quiescent current princip...
Plastic
true
true
true
0
1
0
4
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-1AFA-B
D4NL-1AFA-B
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536854898341
133792
D4NL0001B
D4NL-1AFA-B
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry PG
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
2
0
2
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-1BFA-B
D4NL-1BFA-B
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536854898372
133794
D4NL0004G
D4NL-1BFA-B
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry PG
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
1
0
3
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-4AFA-B
D4NL-4AFA-B
Interlock Door Switch
Guard lock safety-door sw...
4536854898365
133793
D4NL0003R
D4NL-4AFA-B
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry metrical
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
2
0
2
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-2BFA-B
D4NL-2BFA-B
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536854898389
133795
D4NL0005E
D4NL-2BFA-B
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Other
None
Other
true
true
true
0
1
0
3
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-2DFA-B
D4NL-2DFA-B
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536854898440
133800
D4NL0011M
D4NL-2DFA-B
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Other
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
0
0
4
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-1CFA-B
D4NL-1CFA-B
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536854898402
133797
D4NL0007A
D4NL-1CFA-B
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry PG
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
1
0
3
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-4CFA-B
D4NL-4CFA-B
Interlock Door Switch
Guard locking switch, M20...
4536854898426
133799
D4NL0009H
D4NL-4CFA-B
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry metrical
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
1
0
3
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-4DFA-B
D4NL-4DFA-B
Interlock Door Switch
Guard lock safety-door sw...
4536854898457
133801
D4NL0012H
D4NL-4DFA-B
Other
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry metrical
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
0
0
4
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-4EFA-B
D4NL-4EFA-B
Interlock Door Switch
Guard lock safety-door sw...
4536854898488
133803
D4NL0015B
D4NL-4EFA-B
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Cable entry metrical
None
Quiescent current princip...
Other
true
true
true
0
2
0
3
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4NL-2FFA-B
D4NL-2FFA-B
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536854898501
133805
D4NL0017R
D4NL-2FFA-B
None
Other
Slow-action switch
Special construction
IP67
None
None
Other
None
Other
true
true
true
0
1
0
4
1300
0.27
0
0.00
0
0
88.5
35.5
3.0
95.0
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4BL-1CRA
D4BL-1CRA
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536853204372
134702
D4BL1001G
D4BL-1CRA
None
Other
Slow-action switch
Cuboid
IP67
None
None
Cable entry PG
None
Quiescent current princip...
Metal
false
true
true
0
1
0
2
700
0
0.00
3
112.0
46.3
123.5
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
OMRON D4BL-2CRA
D4BL-2CRA
Interlock Door Switch
Safety door-lock switch, ...
4536853204433
134708
D4BL1007F
D4BL-2CRA
None
Other
Slow-action switch
Cuboid
IP67
None
None
Other
None
Quiescent current princip...
Metal
false
true
true
0
1
0
2
700
0
0.00
3
112.0
46.3
123.5
-10
20.4, 26.4
-, -
-, -
85365015
JP
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.