피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC002571 - Agreement switch
Omron
Sensors
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000026/ec002571.prj},{NB=A4E-C211VA},{ITEM_IMAGE=},{IDNR=A4E-C211VA},{DESCSHORT=Enabling Switch},{DESCLONG=Enabling switch, four outputs, vertical mounting, with rubber seal},{INTERNATIONAL_PID=4536854780363},{SUPPLIERALTNO=150156},{MANUID=A4E 0008D},{MANUTYPEDESC=A4E-C211VA},{EF011959=Other},{EF003591=Quick-break switch},{EF005474=IP65},{EF007399=None},{EF003961=Flat plug-in connection},{EF007445=},{EF001602=false},{EF001597=},{EF006694=true},{EF009213=0},{EF008257=0},{EF008256=2},{EF008255=2},{EF007043=MIN},{EF007041=MIN},{EF007040=1},{EF007042=MIN},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=JP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF003591
Type of switching contact
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF007399
Performance level acc. EN ISO 13849-1
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF007445
Cross-wire monitoring possible
ⁿ/ₐ
EF001602
With status indication
ⁿ/ₐ
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF006694
Forced opening
ⁿ/ₐ
EF009213
Number of extra push buttons
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF007043
Rated operation current Ie at DC-12, 24 V
[EU570459]
EF007041
Rated operation current Ie at AC12, 220 V
[EU570459]
EF007040
Rated operation current Ie at AC12, 125 V
[EU570459]
EF007042
Rated operation current Ie at AC12, 24 V
[EU570459]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON A4E-B200SS
A4E-B200SS
Enabling Switch
Enabling switch, two outp...
4536854780295
329800
A4E 0001G
A4E-B200SS
Other
Quick-break switch
IP65
None
Flat plug-in connection
false
true
true
0
0
2
0
1
85365080
JP
OMRON A4E-B200VA
A4E-B200VA
Enabling Switch
Enabling switch, two outp...
4536854780356
140171
A4E 0007F
A4E-B200VA
Other
Quick-break switch
IP65
None
Flat plug-in connection
false
true
true
0
0
2
0
1
85365080
JP
OMRON A4E-C211VA
A4E-C211VA
Enabling Switch
Enabling switch, four out...
4536854780363
150156
A4E 0008D
A4E-C211VA
Other
Quick-break switch
IP65
None
Flat plug-in connection
false
true
0
0
2
2
1
85365080
JP
OMRON A4EG-C000041
A4EG-C000041
Enabling Switch
Emergency stop switch, en...
4547648477031
247804
A4EG0001R
A4EG-C000041
Other
Quick-break switch
IP66
None
Screw connection
false
false
true
true
0
0
2
1
0.55
0.75
1
1
85365015
JP
OMRON A4EG-BM2B041
A4EG-BM2B041
Enabling Switch
Emergency stop switch, en...
4547648521642
247806
A4EG0003E
A4EG-BM2B041
Other
Quick-break switch
IP65
None
Screw connection
false
false
true
true
1
0
4
0
0.55
0.75
1
1
85365015
JP
OMRON A4EG-BE2R041
A4EG-BE2R041
Enabling Switch
Emergency stop switch, en...
4548583869417
674137
A4EG0009D
A4EG-BE2R041
Other
Quick-break switch
IP65
None
Screw connection
false
false
true
true
1
0
2
2
0.55
0.75
1
1
85365015
JP
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.