피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC002467 - Reflector for light curtain
Omron
Sensors
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000026/ec002467.prj},{NB=E39-RS4},{ITEM_IMAGE=../_pool_/55/4b/e39-rs4.jpg},{IDNR=E39-RS4},{DESCSHORT=Reflector},{DESCLONG=Reflective tape, high precision microtripel, self adhesive, 195mm x 22mm},{INTERNATIONAL_PID=4536854958335},{SUPPLIERALTNO=165090},{MANUID=E39 3003E},{MANUTYPEDESC=E39-RS4},{EF000051=Rectangular},{EF011963=},{EF000097=true},{EF000015=MIN},{EF001719=0},{EF000008=22.0},{EF000040=195.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85419000},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=JP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF000051
Shape
ⁿ/ₐ
EF011963
With stud
ⁿ/ₐ
EF000097
Self adhesive mounting
ⁿ/ₐ
EF000015
Outer diameter
[EU570448]
EF001719
Number of mounting holes
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[EU570448]
EF000040
Height
[EU570448]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON E39-RS1
E39-RS1
Reflector
Reflective tape, self adh...
4536854386329
131412
E39 2205R
E39-RS1
Rectangular
true
0
10.0
35.0
85419000
JP
OMRON E39-RS3
E39-RS3
Reflector
Reflective tape, self-adh...
4536854386343
131413
E39 2207E
E39-RS3
Rectangular
false
2
80.0
70.0
85419000
JP
OMRON E39-RS2
E39-RS2
Reflector
Accessory photelectric se...
4536854386336
145484
E39 2206G
E39-RS2
Rectangular
true
2
35.0
40.0
85419000
JP
OMRON E39-R10
E39-R10
Reflector
Accessory photosensor, re...
4536854515217
131424
E39 2232F
E39-R10
Rectangular
false
2
62.0
52.0
85419000
JP
OMRON E39-R4
E39-R4
Reflector
Accessory photosensor, re...
4536853296193
131468
E39 2127C
E39-R4
Rectangular
false
2
14.0
23.0
85419000
JP
OMRON E39-R40
E39-R40
Reflector
Accessory photosensor, re...
4547648923460
356162
AA035117H
E39-R40
Square
false
2
84.5
84.5
85414900
DE
OMRON E39-R49
E39-R49
Reflector
Sensor reflector, snap fi...
4547648923514
356167
AA035122D
E39-R49
Round
false
30
0
30.0
30.0
85414900
DE
OMRON E39-R3
E39-R3
Reflector
Accessory photosensor, re...
4536853295950
131460
E39 2103F
E39-R3
Rectangular
false
2
22.0
42.0
85419000
JP
OMRON E39-R7
E39-R7
Reflector
Sensor reflector, round, ...
4547648923538
356169
AA035124M
E39-R7
Round
false
84
1
84.0
84.0
85414900
DE
OMRON E39-R9
E39-R9
Reflector
Reflector 35x42 mm
4536854515200
154931
E39 2231H
E39-R9
Rectangular
false
false
2
42.0
35.0
85419000
JP
OMRON E39-RS25 22.8M
E39-RS25 22.8M
Reflector
Accessory photoelectric s...
4547648923552
356171
AA035126G
E39-RS25 22.8M
90012000
US
OMRON E39-RS25 5M
E39-RS25 5M
Reflector
Accessory photoelectric s...
4547648923569
356172
AA035127E
E39-RS25 5M
Reflection tape
true
0
25.0
5000.0
90012000
DE
OMRON E39-RS50 5M
E39-RS50 5M
Reflector
Accessory photoelectric s...
4547648923583
356174
AA035129A
E39-RS50 5M
Reflection tape
true
0
50.0
5000.0
90012000
DE
OMRON E39-RS50 22.8M
E39-RS50 22.8M
Reflector
Accessory photoelectric s...
4547648923576
356173
AA035128C
E39-RS50 22.8M
Reflection tape
true
0
50.0
22800.0
90012000
US
OMRON E39-RS50 1M
E39-RS50 1M
Reflector
Accessory photoelectric s...
4547648926843
357623
AA035425H
E39-RS50 1M
Reflection tape
true
0
50.0
1000.0
85419000
DE
OMRON E39-R13
E39-R13
Reflector
Reflector, E3C-LDA sensor...
4536854958311
163377
E39 3001R
E39-R13
Rectangular
false
2
12.0
24.0
85419000
JP
OMRON E39-RS4
E39-RS4
Reflector
Reflective tape, high pre...
4536854958335
165090
E39 3003E
E39-RS4
Rectangular
true
0
22.0
195.0
85419000
JP
OMRON E39-RS5
E39-RS5
Reflector
Reflective tape, high pre...
4536854958342
165091
E39 3004C
E39-RS5
Rectangular
true
0
46.0
108.0
85419000
JP
OMRON E39-RP1
E39-RP1
Reflector
Reflector, polarizing, to...
4547648395526
235857
E3ZM0220M
E39-RP1
Rectangular
false
2
64.0
44.0
85419000
JP
OMRON E39-R12
E39-R12
Reflector
Reflector, E3C-LDA sensor...
4536854958304
163867
E39 3000M
E39-R12
Rectangular
false
2
30.0
45.0
85419000
JP
OMRON E39-R37-CA
E39-R37-CA
Reflector
Sensor reflector, high pr...
4547648595193
249845
E39 2307A
E39-R37-CA
Rectangular
false
2
23.0
14.0
85419000
JP
OMRON E39-R16
E39-R16
Reflector
Reflector, E3C-LDA, highe...
4548583750814
659474
E39 9055M
E39-R16
Rectangular
false
false
2
43.0
30.0
85419000
NL
OMRON E39-R50
E39-R50
Reflector
Reflector, 40x60mm, IP69K...
4549734893022
699563
AA057258A
E39-R50
Rectangular
false
false
2
60.0
40.0
85419000
DE
OMRON E39-R6
E39-R6
Reflector
Reflector, 52x40mm, micro...
4547648923521
356168
AA035123B
E39-R6
Rectangular
false
2
40.0
52.0
85414900
DE
OMRON E39-R42
E39-R42
Reflector
Reflector 51x60 mm
4549734893008
699561
AA057256E
E39-R42
Rectangular
false
2
60.0
51.0
85419000
DE
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.