피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC002025 - Accessories for frequency controller
Omron
Low-voltage industrial components
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000017/ec002025.prj},{NB=AX-FIM2060-SE-V2},{ITEM_IMAGE=},{IDNR=AX-FIM2060-SE-V2},{DESCSHORT=EMC Filter},{DESCLONG=MX footprint RFI filter, 60A, 200VAC, three phase, UL/CSA},{INTERNATIONAL_PID=4549734984843},{SUPPLIERALTNO=690942},{MANUID=AA055173H},{MANUTYPEDESC=AX-FIM2060-SE-V2},{EF000215=Filter},{EF013237=false},{EF013236=true},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85299097},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=TH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF000215
Type of accessory
ⁿ/ₐ
EF013237
ⁿ/ₐ
EF013236
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON 3G3AX-CAJOP300-EE
3G3AX-CAJOP300-EE
Inverter System Cable
Cable for connecting remo...
4547648873703
324009
AA029933H
3G3AX-CAJOP300-EE
Other
false
true
85030099
IT
OMRON 3G3IV-PFOOC/1E-V1
3G3IV-PFOOC/1E-V1
Obsolete Items 0-9
Inverter chokes. 21 mm Di...
200056
AA016174C
3G3IV-PFOOC/1E-V1
Filter
85333900
ES
OMRON Q2-FIA4170-SE
Q2-FIA4170-SE
EMC Filter
Q2A Book end style RFI fi...
4549734793650
702541
AA058213G
Q2-FIA4170-SE
Filter
false
true
85299097
CN
OMRON S8V-NFS206
S8V-NFS206
Power Supply Accessory
Noise filter accessory po...
4549734172707
680575
S8V 0001G
S8V-NFS206
Filter
85299097
VN
OMRON S8V-NFS203
S8V-NFS203
Power Supply Accessory
Noise filter accessory po...
4549734175876
680674
S8V 0002E
S8V-NFS203
Filter
85299097
VN
OMRON ERF-150WJ101
ERF-150WJ101
Braking Resistor
Braking resistor, 100 Ohm...
4536853834982
138124
AA994200D
ERF-150WJ101
Breaking resistance
false
true
90328900
JP
OMRON ERF-150WJ201
ERF-150WJ201
Braking Resistor
Braking resistor, 200 Ohm...
4536853834999
138125
AA994201B
ERF-150WJ201
Breaking resistance
false
true
90328900
JP
OMRON ERF-150WJ301
ERF-150WJ301
Braking Resistor
Braking resistor, 300 Ohm...
4536853835002
138126
AA994202M
ERF-150WJ301
Breaking resistance
false
true
90328900
JP
OMRON ERF-150WJ751
ERF-150WJ751
Braking Resistor
Braking resistor, 750 Ohm...
4536853835040
138127
AA994206C
ERF-150WJ751
Breaking resistance
false
true
90328900
JP
OMRON ERF-150WJ620
ERF-150WJ620
Braking Resistor
Braking resistor, 62 Ohm,...
4536853835026
143539
AA994204G
ERF-150WJ620
Breaking resistance
false
true
90328900
JP
OMRON ERF-150WJ401
ERF-150WJ401
Braking Resistor
Braking resistor, 400 Ohm...
4536853835019
147919
AA994203R
ERF-150WJ401
Breaking resistance
false
true
90328900
JP
OMRON ERF-150WJ700
ERF-150WJ700
Braking Resistor
Braking resistor, 70 Ohm,...
4536853835033
148902
AA994205E
ERF-150WJ700
Breaking resistance
false
true
90328900
JP
OMRON INV-BR07075-OEE-I
INV-BR07075-OEE-I
Braking Resistor
Local OEE-IT item
4549734983792
187832
AA008223A
INV-BR07075-OEE-I
Breaking resistance
false
true
85044083
IT
OMRON INV-BR15040-Type A
INV-BR15040-Type A
Braking Resistor
Resistor, aluminum, 1000 ...
4549734983808
187849
AA008202R
INV-BR15040-Type A
Breaking resistance
false
true
85044083
IT
OMRON INV-BR04150-Type A
INV-BR04150-Type A
Braking Resistor
Braking resistor, 150 Ohm...
4547648989206
187859
AA008195B
INV-BR04150-Type A
Breaking resistance
false
true
85044083
IT
OMRON INV-BR30020O-Type B
INV-BR30020O-Type B
Braking Resistor
Braking resistor
4549734983815
230769
AA020562G
INV-BR30020O-Type B
Breaking resistance
false
true
85044083
IT
OMRON A1000-REV00K4100-IE
A1000-REV00K4100-IE
Braking Resistor
Braking Resistor, 100 ohm
4536853913878
239854
AA023217R
A1000-REV00K4100-IE
Breaking resistance
false
true
90328900
IT
OMRON A1000-REV00K5075-IE
A1000-REV00K5075-IE
Braking Resistor
Braking Resistor, 75 ohm
4536853913885
239855
AA023218G
A1000-REV00K5075-IE
Breaking resistance
false
true
90328900
IT
OMRON A1000-REV00K6050-IE
A1000-REV00K6050-IE
Braking Resistor
Braking Resistor, 50 ohm
4536853913892
239856
AA023219E
A1000-REV00K6050-IE
Breaking resistance
false
true
90328900
IT
OMRON A1000-REV00K9040-IE
A1000-REV00K9040-IE
Braking Resistor
Braking Resistor, 40 ohm
4536853913908
239857
AA023220R
A1000-REV00K9040-IE
Breaking resistance
false
true
90328900
IT
OMRON A1000-REV04K0032-IE
A1000-REV04K0032-IE
Braking Resistor
Braking Resistor, 32 ohm
4547648851305
241631
AA023607G
A1000-REV04K0032-IE
Breaking resistance
false
true
90328900
IT
OMRON A1000-REV00K4030-IE
A1000-REV00K4030-IE
Braking Resistor
Braking Resistor, 30 ohm
4547648851268
241659
AA023614M
A1000-REV00K4030-IE
Breaking resistance
false
true
90328900
IT
OMRON A1000-REJ0K15400-IE
A1000-REJ0K15400-IE
Braking Resistor
Braking Resistor for J100...
4547648859837
250560
AA025802M
A1000-REJ0K15400-IE
Breaking resistance
false
true
85332900
IT
OMRON A1000-REJ0K15300-IE
A1000-REJ0K15300-IE
Braking Resistor
Braking Resistor for J100...
4547648859820
250561
AA025803H
A1000-REJ0K15300-IE
Breaking resistance
false
true
85332900
IT
OMRON A1000-REJ0K15200-IE
A1000-REJ0K15200-IE
Braking Resistor
Braking Resistor for J100...
4547648859813
250562
AA025804F
A1000-REJ0K15200-IE
Breaking resistance
false
true
85332900
IT
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.