피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001851 - Electric motor
Omron
Gate operators, pumps and ventilators
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000034/ec001851.prj},{NB=R88M-G1K520T-S2},{IDNR=R88M-G1K520T-S2},{EF000351=3},{EF001391=MIN},{EF000227=9.40},{EF009243=130},{EF000228=230},{EF025725=7.150},{EF003974=2000},{EF003976=1.50},{EF001663=50},{EF002393=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85015220},{ITEM_IMAGE=../_pool_/53/ca/g-series_servo_motor.jpg},{DESCSHORT=G-series},{DESCLONG=G series servo motor 1.5kW 2000RPM 230V, abs encoder},{INTERNATIONAL_PID=4547648495226},{SUPPLIERALTNO=668450},{MANUID=R8MG9974H},{MANUTYPEDESC=R88M-G1K520T-S2},{EF000010=Other},{EF005474=IP65},{EF023092=F},{EF023012=Other},{EF000187=AC},{EF009254=Air},{EF008908=S1},{EF009256=None},{EF014979=EV000154},{EF009252=None},{EF011959=Other},{EF000767=IM 3001 (B5)},{EF009255=Key}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF000010
Model
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF023092
Insulation class acc. IEC
ⁿ/ₐ
EF023012
Bearing
ⁿ/ₐ
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF009254
Cooling method
ⁿ/ₐ
EF008908
Duty cycle
ⁿ/ₐ
EF009256
Vacuum pressure impregnation (VPI)
ⁿ/ₐ
EF014979
ⁿ/ₐ
EF009252
Intrinsic safety (IS)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF000767
Construction type
ⁿ/ₐ
EF009255
Shaft end type
ⁿ/ₐ
EF009250
With positive temperature coefficient resistor (PTC)
ⁿ/ₐ
EF009251
With resistance temperature detector (RTD)
ⁿ/ₐ
EF022077
Suitable for frequency control
ⁿ/ₐ
EF009253
Overload capability
ⁿ/ₐ
EF024474
With anti-condensation
ⁿ/ₐ
EF000351
Number of phases
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF000227
Rated current
[EU570459]
EF009249
Output power anti-condensation heater
[EU570054]
EF009243
Frame size acc. IEC
[EU570448]
EF000228
Rated voltage
[EU570079]
EF009248
Voltage anti-condensation heater
[EU570079]
EF025725
Nominal torque
[EU570245]
EF003974
Rated rotational speed at rated frequency
[EU000023]
EF003976
Rated performance at rated frequency
[EU570418]
EF001663
Rated frequency
[EU570028]
EF002393
Operation temperature
[EU570073]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON R88M-1M10030T-BS2
R88M-1M10030T-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 100 W,...
4548583789807
670732
R8M10052C
R88M-1M10030T-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
0.84
40
230
0.318
3000
0.10
50
0
85015100
PH
OMRON R88M-1M10030T-S2
R88M-1M10030T-S2
1S-series
1S AC servo motor, 100 W,...
4548583789647
670742
R8M10036A
R88M-1M10030T-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
0.84
40
230
0.318
3000
0.10
50
0
85015100
PH
OMRON R88M-1L2K030C-S2
R88M-1L2K030C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 2 kW, ...
4548583789753
672257
R8M10047G
R88M-1L2K030C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
6.30
100
400
6.370
3000
2.00
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L1K530T-S2
R88M-1L1K530T-S2
1S-series
1S AC servo motor, 1.5 kW...
4548583789692
672255
R8M10041H
R88M-1L1K530T-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
8.80
100
230
4.770
3000
1.50
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L1K030T-BS2
R88M-1L1K030T-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 1 kW, ...
4548583789845
672245
R8M10056F
R88M-1L1K030T-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
5.20
100
230
3.180
3000
1.00
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L1K530C-BS2
R88M-1L1K530C-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 1.5 kW...
4548583789906
672249
R8M10062M
R88M-1L1K530C-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
4.50
100
400
4.770
3000
1.50
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L3K030C-BS2
R88M-1L3K030C-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 3 kW, ...
4548583789920
672251
R8M10064G
R88M-1L3K030C-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
8.70
130
400
9.550
3000
3.00
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L75030C-BS2
R88M-1L75030C-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 750 W,...
4548583789883
672253
R8M10060D
R88M-1L75030C-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
3.00
100
400
2.390
3000
0.75
50
0
85015100
JP
OMRON R88M-1L1K030C-S2
R88M-1L1K030C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 1 kW, ...
4548583789739
672248
R8M10045M
R88M-1L1K030C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
3.00
100
400
3.180
3000
1.00
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L1K530T-BS2
R88M-1L1K530T-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 1.5 kW...
4548583789852
672246
R8M10057D
R88M-1L1K530T-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
8.80
100
230
4.770
3000
1.50
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L1K530C-S2
R88M-1L1K530C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 1.5 kW...
4548583789746
672250
R8M10046R
R88M-1L1K530C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
4.50
100
400
4.770
3000
1.50
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L2K030C-BS2
R88M-1L2K030C-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 2 kW, ...
4548583789913
672244
R8M10063R
R88M-1L2K030C-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
6.30
100
400
6.370
3000
2.00
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L1K030T-S2
R88M-1L1K030T-S2
1S-series
1S AC servo motor, 1 kW, ...
4548583789685
672254
R8M10040M
R88M-1L1K030T-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
5.20
100
230
3.180
3000
1.00
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L1K030C-BS2
R88M-1L1K030C-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 1 kW, ...
4548583789890
672247
R8M10061B
R88M-1L1K030C-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
3.00
100
400
3.180
3000
1.00
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1L75030C-S2
R88M-1L75030C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 750 W,...
4548583789722
672256
R8M10044B
R88M-1L75030C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
3.00
100
400
2.390
3000
0.75
50
0
85015100
JP
OMRON R88M-1L3K030C-S2
R88M-1L3K030C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 3 kW, ...
4548583789760
672252
R8M10048E
R88M-1L3K030C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
8.70
130
400
9.550
3000
3.00
50
0
85015220
JP
OMRON R88M-1M90010T-S2
R88M-1M90010T-S2
1S-series
1S AC servo motor, 900 W,...
4549734165761
679967
R8M11221A
R88M-1M90010T-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
6.70
130
230
8.590
1000
0.90
50
0
85015220
PH
OMRON R88M-1M90010C-S2
R88M-1M90010C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 900 W,...
4549734165792
679980
R8M11224F
R88M-1M90010C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
3.60
130
400
8.590
1000
0.90
50
0
85015220
PH
OMRON R88M-1M3K020C-BS2
R88M-1M3K020C-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 3 kW, ...
4549734165235
679972
R8M11168A
R88M-1M3K020C-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
8.60
130
400
14.300
2000
3.00
50
0
85015220
PH
OMRON R88M-1M90010C-BS2
R88M-1M90010C-BS2
1S-series
1S AC servo motor, 900 W,...
4549734165853
679976
R8M11230M
R88M-1M90010C-BS2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
3.60
130
400
8.590
1000
0.90
50
0
85015220
PH
OMRON R88M-1M1K020C-S2
R88M-1M1K020C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 1 kW, ...
4549734165105
679958
R8M11155M
R88M-1M1K020C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
2.90
130
400
4.770
2000
1.00
50
0
85015220
PH
OMRON R88M-1M1K020T-S2
R88M-1M1K020T-S2
1S-series
1S AC servo motor, 1 kW, ...
4549734165044
679974
R8M11149E
R88M-1M1K020T-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
5.20
130
230
4.770
2000
1.00
50
0
85015220
PH
OMRON R88M-1M3K010C-S2
R88M-1M3K010C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 3 kW, ...
4549734165815
679975
R8M11226B
R88M-1M3K010C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
10.60
180
400
28.700
1000
3.00
50
0
85015220
PH
OMRON R88M-1M1K520C-S2
R88M-1M1K520C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 1.5 kW...
4549734165112
679978
R8M11156H
R88M-1M1K520C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
4.10
130
400
7.160
2000
1.50
50
0
85015220
PH
OMRON R88M-1M3K020C-S2
R88M-1M3K020C-S2
1S-series
1S AC servo motor, 3 kW, ...
4549734165136
679984
R8M11158D
R88M-1M3K020C-S2
Other
IP67
F
Other
AC
Air
S1
None
EV000154
None
Other
IM 3001 (B5)
Key
false
false
false
false
false
3
8.60
130
400
14.300
2000
3.00
50
0
85015220
PH
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.