피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001825 - Optical Distance Sensor
Omron
Sensors
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000026/ec001825.prj},{NB=ZX1-LD50A81 5M},{IDNR=ZX1-LD50A81 5M},{EF007010=26},{EF004034=0.300},{EF003964=500},{EF004030=0.02000},{EF004044=MIN},{EF007094=24.1},{EF004010=0.0020},{EF007283=52.5},{EF003587=500},{EF001315=100},{EF004100=0.0040000},{EF007334=49.00},{EF004127=10.0},{EF002386=-10},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=90319000},{ITEM_IMAGE=../_pool_/58/20/zx1-ld5x.jpg},{DESCSHORT=Optical Distance Sensor},{DESCLONG=Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 5m cable},{INTERNATIONAL_PID=4548583105911},{SUPPLIERALTNO=358741},{MANUID=ZX 1162E},{MANUTYPEDESC=ZX1-LD50A81 5M},{EF003998=None},{EF004027=Class 2},{EF004008=Cuboid},{EF011959=Other},{EF000187=DC},{EF004017=Analogue},{EF005474=IP67},{EF004134=Glass}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF003998
Explosion safety category for dust
ⁿ/ₐ
EF004027
Laser protection class
ⁿ/ₐ
EF004008
Construction type housing
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF004017
Standard for interfaces
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF004134
Material of optical surface
ⁿ/ₐ
EF003958
Type of analogy output
ⁿ/ₐ
EF003935
Scanning principle
ⁿ/ₐ
EF003994
Setting procedure
ⁿ/ₐ
EF003963
Type of switch function
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF003997
Explosion safety category for gas
ⁿ/ₐ
EF007503
Sensing mode
ⁿ/ₐ
EF004060
Measuring principle for optical distance measurement
ⁿ/ₐ
EF004136
Material of cable sheath
ⁿ/ₐ
EF001596
Material housing
ⁿ/ₐ
EF004029
Type of light
ⁿ/ₐ
EF003962
Type of switching output
ⁿ/ₐ
EF003982
Operation agent-safety class
ⁿ/ₐ
EF004129
Pre failure notice
ⁿ/ₐ
EF003582
With time function
ⁿ/ₐ
EF007010
AWG-number
ⁿ/ₐ
EF004034
Relative linearity deflection
[EU570382]
EF003964
Signalling interval
[EU570028]
EF004030
Light dot
[EU570126]
EF004044
Relative accuracy of measurement
[EU570382]
EF007094
Width sensor
[EU570448]
EF007111
Diameter sensor
[EU570448]
EF004010
Geometrical resolution
[EU570448]
EF007283
Height of sensor
[EU570448]
EF003587
Switching frequency
[EU570028]
EF001315
Max. output current
[EU570174]
EF004100
Relative repeat accuracy
[EU570382]
EF007334
Length of sensor
[EU570448]
EF008213
Measuring range length
[EU570448]
EF004127
Supply voltage
[EU570079]
EF002386
Ambient temperature
[EU570073]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON ZX-LD100L
ZX-LD100L
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4536854772399
106270
ZX 0007M
ZX-LD100L
None
Class 2
Cuboid
DC
IP50
Plastic
None
Plastic
0.200
17.0
0.0160
39.0
33.00
0
90319000
JP
OMRON ZX-LD100
ZX-LD100
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4536854772306
154718
ZX 0004F
ZX-LD100
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP50
Other
Other
Reflection system
Teach-In
Other
Cable with connector
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
Other
Safety class 3
false
false
28
0.200
6600
0.00800
17.0
0.0160
32.0
6600
50
0.0000114
26.00
60, 140
12.0
0
90319000
JP
OMRON ZX-LD40L 2M
ZX-LD40L 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4547648342186
237554
ZX 0043G
ZX-LD40L 2M
None
Cuboid
None
0.200
90319000
JP
OMRON ZX2-LDA11 2M
ZX2-LDA11 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583005860
351515
ZX 0069M
ZX2-LDA11 2M
None
Class 2
Cuboid
DC
Analogue
IP40
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Cable
None
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
NPN
true
72.0
30.0
38.40
10.0
0
90319000
JP
OMRON ZX2-LDA41 2M
ZX2-LDA41 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583005877
351516
ZX 0070D
ZX2-LDA41 2M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP40
Other
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Other
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
false
28
16600
72.0
30.0
16600
50
38.40
10.0
0
90319000
JP
OMRON ZX2-LD50 0.5M
ZX2-LD50 0.5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583005914
351519
ZX 0074G
ZX2-LD50 0.5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
Other
Reflection system
Other
Other
Cable with connector
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
Other
Safety class 3
false
false
28
0.100
16600
0.00300
22.6
0.0015
47.5
16600
50
0.0000025
35.50
40, 60
10.0
0
90319000
JP
OMRON ZX2-LD50L 0.5M
ZX2-LD50L 0.5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583005921
351520
ZX 0075E
ZX2-LD50L 0.5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
Other
Reflection system
Other
Other
Cable with connector
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
Other
Safety class 3
false
false
28
0.050
16600
0.16000
22.6
0.0015
47.5
16600
50
0.0000025
35.50
40, 60
10.0
0
90319000
JP
OMRON ZX2-LD100 0.5M
ZX2-LD100 0.5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583005938
351521
ZX 0076C
ZX2-LD100 0.5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
Other
Reflection system
Other
Other
Cable with connector
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
Other
Safety class 3
false
false
28
0.100
16600
0.00950
22.6
0.0050
47.5
16600
50
0.0000011
35.50
65, 135
10.0
0
90319000
JP
OMRON ZX2-LD100L 0.5M
ZX2-LD100L 0.5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583005945
351522
ZX 0077A
ZX2-LD100L 0.5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
Other
Reflection system
Other
Other
Cable with connector
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
Other
Safety class 3
false
false
28
0.050
16600
0.30000
22.6
0.0050
47.5
16600
50
0.0000011
35.50
65, 135
10.0
0
90319000
JP
OMRON ZX2-LD50V 0.5M
ZX2-LD50V 0.5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583074019
355135
ZX 1117M
ZX2-LD50V 0.5M
None
Class 1
Cuboid
Other
DC
IP67
Glass
Teach-In
None
Other
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Safety class 3
false
28
0.300
22.6
0.0015
47.5
50
35.50
43, 53
0
90319000
JP
OMRON ZX1-LD50A61 2M
ZX1-LD50A61 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105812
358732
ZX 1153F
ZX1-LD50A61 2M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
NPN
Safety class 3
false
true
26
0.300
500
0.02000
24.1
0.0020
52.5
500
100
0.0040000
49.00
40, 60
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD50A81 2M
ZX1-LD50A81 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105829
358733
ZX 1154D
ZX1-LD50A81 2M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
0.300
500
0.02000
24.1
0.0020
52.5
500
100
0.0040000
49.00
40, 60
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD100A61 2M
ZX1-LD100A61 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105836
358734
ZX 1155B
ZX1-LD100A61 2M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
NPN
Safety class 3
false
true
26
0.300
500
0.09000
0.15
24.1
0.0070
52.5
500
100
0.0070000
49.00
65, 135
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD100A81 2M
ZX1-LD100A81 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105843
358735
ZX 1156M
ZX1-LD100A81 2M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
0.300
500
0.09000
24.1
0.0070
52.5
500
100
0.0070000
49.00
65, 135
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD300A61 2M
ZX1-LD300A61 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105867
358736
ZX 1157R
ZX1-LD300A61 2M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
NPN
Safety class 3
false
true
26
0.500
500
0.21000
27.2
0.0300
66.0
500
100
0.0100000
52.00
150, 450
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD300A81 2M
ZX1-LD300A81 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105874
358737
ZX 1158G
ZX1-LD300A81 2M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
0.500
500
0.21000
27.2
0.0300
66.0
500
100
0.0100000
52.00
150, 450
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD600A61 2M
ZX1-LD600A61 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105881
358738
ZX 1159E
ZX1-LD600A61 2M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
NPN
Safety class 3
false
true
26
1.000
500
0.25000
27.2
0.0800
66.0
500
100
0.0130000
52.00
200, 1000
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD600A81 2M
ZX1-LD600A81 2M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105898
358739
ZX 1160R
ZX1-LD600A81 2M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
1.000
500
0.25000
27.2
0.0800
66.0
500
100
0.0130000
52.00
200, 1000
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD50A81 5M
ZX1-LD50A81 5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105911
358741
ZX 1162E
ZX1-LD50A81 5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
0.300
500
0.02000
24.1
0.0020
52.5
500
100
0.0040000
49.00
40, 60
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD100A81 5M
ZX1-LD100A81 5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105935
358743
ZX 1164A
ZX1-LD100A81 5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
0.300
500
0.09000
24.1
0.0070
52.5
500
100
0.0070000
49.00
65, 135
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD300A61 5M
ZX1-LD300A61 5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105942
358744
ZX 1165M
ZX1-LD300A61 5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
NPN
Safety class 3
false
true
26
0.500
500
0.21000
27.2
0.0300
66.0
500
100
0.0100000
52.00
150, 450
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD300A81 5M
ZX1-LD300A81 5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105959
358745
ZX 1166H
ZX1-LD300A81 5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
0.500
500
0.21000
27.2
0.0300
66.0
500
100
0.0100000
52.00
150, 450
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD600A81 5M
ZX1-LD600A81 5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583105980
358747
ZX 1168D
ZX1-LD600A81 5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
1.000
500
0.25000
27.2
0.0800
66.0
500
100
0.0130000
52.00
200, 1000
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD50A86 0.5M
ZX1-LD50A86 0.5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583106024
358749
ZX 1170F
ZX1-LD50A86 0.5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable with connector
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
0.300
500
0.02000
24.1
0.0020
52.5
500
100
0.0040000
49.00
40, 60
10.0
-10
90319000
JP
OMRON ZX1-LD100A86 0.5M
ZX1-LD100A86 0.5M
Optical Distance Sensor
Laser displacement sensor...
4548583106048
358751
ZX 1172B
ZX1-LD100A86 0.5M
None
Class 2
Cuboid
Other
DC
Analogue
IP67
Glass
4 mA ... 20 mA
Reflection system
Teach-In
Programmable/configurable
Cable with connector
None
Light switching
Triangulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
Laser diode, red light
PNP
Safety class 3
false
true
26
0.300
500
0.09000
24.1
0.0070
52.5
500
100
0.0070000
49.00
65, 135
10.0
-10
90319000
JP
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.