피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001820 - Contrast sensor
Omron
Sensors
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000026/ec001820.prj},{NB=E3S-DCP21-IL3},{IDNR=E3S-DCP21-IL3},{EF007010=MIN},{EF003945=1},{EF003946=0},{EF004028=40.0},{EF004030=4},{EF004059=10},{EF007094=30.0},{EF007283=56.9},{EF003587=20},{EF001315=100},{EF007334=83.6},{EF003980=10},{EF002386=-10},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85414900},{ITEM_IMAGE=../_pool_/7a/bb/e3s-dcp21-il3.jpg},{DESCSHORT=Mark Sensor},{DESCLONG=Registration mark sensor, diffuse, rectangular shape, IP67 , 10 +/- 3mm, 50µs response time, Push-Pull, IO-Link V1.1 communication COM3 (230.4kbps), M12 connector},{INTERNATIONAL_PID=4548583819061},{SUPPLIERALTNO=670885},{MANUID=E3S 7114C},{MANUTYPEDESC=E3S-DCP21-IL3},{EF004027=Other},{EF011959=Other},{EF000187=DC},{EF004008=Cuboid},{EF005474=IP67}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF004027
Laser protection class
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF004008
Construction type housing
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF004134
Material of optical surface
ⁿ/ₐ
EF003994
Setting procedure
ⁿ/ₐ
EF003963
Type of switch function
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF004137
Material fibre optics core
ⁿ/ₐ
EF004029
Type of light
ⁿ/ₐ
EF004136
Material of cable sheath
ⁿ/ₐ
EF001596
Material housing
ⁿ/ₐ
EF003962
Type of switching output
ⁿ/ₐ
EF003982
Operation agent-safety class
ⁿ/ₐ
EF006809
Analogue output -10 V ... +10 V
ⁿ/ₐ
EF006807
Analogue output 0 V ... 10 V
ⁿ/ₐ
EF004050
With fibre optics connection
ⁿ/ₐ
EF006808
Analogue output 0 mA ... 20 mA
ⁿ/ₐ
EF006810
Analogue output 4 mA ... 20 mA
ⁿ/ₐ
EF003968
With blanking function
ⁿ/ₐ
EF004053
With exchange lens
ⁿ/ₐ
EF003582
With time function
ⁿ/ₐ
EF007010
AWG-number
ⁿ/ₐ
EF003945
Number of semiconductor outputs with signalling function
ⁿ/ₐ
EF003946
Number of contact energized outputs with signalling function
ⁿ/ₐ
EF004028
No load current
[EU570174]
EF004030
Light dot
[EU570126]
EF004059
Nominal operating distance
[EU570448]
EF007094
Width sensor
[EU570448]
EF007283
Height of sensor
[EU570448]
EF007111
Diameter sensor
[EU570448]
EF003587
Switching frequency
[EU570028]
EF001315
Max. output current
[EU570174]
EF007334
Length of sensor
[EU570448]
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
[EU570079]
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
[EU570079]
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
[EU570079]
EF002386
Ambient temperature
[EU570073]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON E3ZM-V81 5M
E3ZM-V81 5M
Mark Sensor
Registration mark sensor,...
4547648689342
326596
E3ZM7229A
E3ZM-V81 5M
Other
Other
DC
Cuboid
IP67
Plastic
Teach-In
Normally open contact (NO...
Other
Plastic
White light
Polyvinyl chloride (PVC)
Stainless steel
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
24
1
0
20.0
12
10.8
32.2
20
100
21.0
-, -
-, -
10
-40
85414900
CN
OMRON E3ZM-V81 2M
E3ZM-V81 2M
Mark Sensor
Registration mark sensor,...
4547648689335
326595
E3ZM7228C
E3ZM-V81 2M
Other
Other
DC
Cuboid
IP67
Plastic
Teach-In
Normally open contact (NO...
Cable
Plastic
White light
Polyvinyl chloride (PVC)
Stainless steel
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
24
1
0
20.0
12
10.8
32.2
20
100
21.0
-, -
-, -
10
-40
85414900
CN
OMRON E3ZM-V61 2M
E3ZM-V61 2M
Mark Sensor
Registration mark sensor,...
4547648689311
332046
E3ZM7226G
E3ZM-V61 2M
Other
Other
DC
Cuboid
IP67
Plastic
Teach-In
Normally open contact (NO...
Cable
Plastic
White light
Polyvinyl chloride (PVC)
Stainless steel
NPN
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
24
1
0
20.0
12
10.8
32.2
20
100
21.0
-, -
-, -
10
-40
85414900
CN
OMRON E3ZM-V66
E3ZM-V66
Mark Sensor
Registration mark sensor,...
4547648689359
332048
E3ZM7230E
E3ZM-V66
Other
Other
DC
Cuboid
IP67
Plastic
Teach-In
Normally open contact (NO...
Connector M8
Plastic
White light
Polyvinyl chloride (PVC)
Stainless steel
NPN
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
24
1
0
20.0
12
10.8
32.2
20
100
21.0
-, -
-, -
10
-40
85414900
CN
OMRON E3ZM-V86
E3ZM-V86
Mark Sensor
Registration mark sensor,...
4547648689366
332049
E3ZM7231C
E3ZM-V86
Other
Other
DC
Cuboid
IP67
Plastic
Teach-In
Normally open contact (NO...
Connector M8
Plastic
White light
Polyvinyl chloride (PVC)
Stainless steel
PNP
Safety class 3
false
false
false
false
false
false
false
false
24
1
0
20.0
12
10.8
32.2
20
100
21.0
-, -
-, -
10
-40
85414900
CN
OMRON E3S-DCP21-IL3
E3S-DCP21-IL3
Mark Sensor
Registration mark sensor,...
4548583819061
670885
E3S 7114C
E3S-DCP21-IL3
Other
Other
DC
Cuboid
IP67
Plastic
Teach-In
Programmable/configurable
Connector M12
Other
Multi-coloured LED
Other
Zinc
PNP
Safety class 2
false
false
false
false
false
false
true
true
1
0
40.0
4
10
30.0
56.9
20
100
83.6
-, -
-, -
10
-10
85414900
CN
OMRON E3S-DCN21
E3S-DCN21
Mark Sensor
Registration mark sensor,...
4548583819047
670883
E3S 7112G
E3S-DCN21
Other
Other
DC
Cuboid
IP67
Other
Teach-In
Normally open contact (NO...
Connector M12
Other
Multi-coloured LED
Other
Zinc
NPN
Safety class 2
false
false
false
false
false
false
true
false
1
0
40.0
4
10
30.0
56.9
20
100
83.6
-, -
-, -
10
-10
85414900
CN
OMRON E3S-DCP21-IL2
E3S-DCP21-IL2
Mark Sensor
Registration mark sensor,...
4548583819054
670884
E3S 7113E
E3S-DCP21-IL2
Other
Other
DC
Cuboid
IP67
Plastic
Teach-In
Programmable/configurable
Connector M12
Other
Multi-coloured LED
Other
Zinc
PNP
Safety class 2
false
false
false
false
false
false
true
true
1
0
40.0
4
10
30.0
56.9
20
100
83.6
-, -
-, -
10
-10
85414900
CN
OMRON E3NX-CA41 2M
E3NX-CA41 2M
Mark Sensor
Fiber amplifier, standard...
4548583802605
671058
E3NX0004D
E3NX-CA41 2M
Other
Other
DC
Cuboid
Other
Other
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
Other
White light
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
PNP
Safety class 0
false
false
true
false
false
false
false
true
24
1
0
0.1
10.0
33.5
10000
100
71.8
-, -
-, -
10
-25
85365019
JP
OMRON E3NX-CA51 2M
E3NX-CA51 2M
Mark Sensor
Fiber amplifier, advanced...
4548583802612
671059
E3NX0005B
E3NX-CA51 2M
Other
Other
DC
Cuboid
Other
Other
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
Plastic
White light
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
PNP
Safety class 0
false
false
true
false
false
false
false
true
24
2
0
0.1
10.0
33.5
10000
100
71.8
-, -
-, -
10
-25
85365019
JP
OMRON E3NX-CA8
E3NX-CA8
Mark Sensor
Fiber amplifier, standard...
4548583817296
671061
E3NX0007R
E3NX-CA8
Other
Other
DC
Cuboid
Other
Other
Teach-In
Programmable/configurable
Cable with connector
Plastic
White light
Plastic
PNP
Safety class 0
false
false
true
false
false
false
false
true
1
0
0.1
10.0
33.5
10000
100
71.8
-, -
-, -
10
-25
85365019
JP
OMRON E3NX-CA11 2M
E3NX-CA11 2M
Mark Sensor
Fiber amplifier, standard...
4548583802582
671056
E3NX0002H
E3NX-CA11 2M
Other
Other
DC
Cuboid
Other
Other
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
Plastic
White light
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
NPN
Safety class 0
false
false
true
false
false
false
false
true
24
1
0
0.1
10.0
33.5
10000
100
71.8
-, -
-, -
10
-25
85365019
JP
OMRON E3NX-CA21 2M
E3NX-CA21 2M
Mark Sensor
Fiber amplifier, advanced...
4548583802599
671057
E3NX0003F
E3NX-CA21 2M
Other
Other
DC
Cuboid
Other
Other
Teach-In
Programmable/configurable
Cable
Plastic
White light
Polyvinyl chloride (PVC)
Plastic
NPN
Safety class 0
false
false
true
false
false
false
false
false
24
2
0
0.1
10.0
33.5
10000
100
71.8
-, -
-, -
10
-25
85365019
JP
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.