피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001681 - Telecommunications patch cord
Omron
Data and telecommunication
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000037/ec001681.prj},{NB=NSH5-232UL-10M},{ITEM_IMAGE=},{IDNR=NSH5-232UL-10M},{DESCSHORT=Serial Cable},{DESCLONG=NSH5 cable, 10 m (RS-232C communications, 24 VDC, function key + E-stop + enabling switch wires)},{INTERNATIONAL_PID=4547648269582},{SUPPLIERALTNO=226939},{MANUID=NS050706M},{MANUTYPEDESC=NSH5-232UL-10M},{EF002495=},{EF002506=},{EF002496=},{EF001618=},{EF002505=},{EF001792=MIN},{EF001438=10.00},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85319000},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=JP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF002495
Connection type connection 1
ⁿ/ₐ
EF002506
Type of connector connection 2
ⁿ/ₐ
EF002496
Connection type connection 2
ⁿ/ₐ
EF001618
Colour outer sheath
ⁿ/ₐ
EF002505
Type of connector connection 1
ⁿ/ₐ
EF001792
Number of cores
ⁿ/ₐ
EF001438
Length
[EU570036]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON XW2Z-200T
XW2Z-200T
Serial Cable
Cable, RS-232C, for conne...
4536854230226
105353
XW2Z0034C
XW2Z-200T
Plug
Other
Plug
Black
Other
9
2.00
85369010
JP
OMRON XW2Z-200S-CV
XW2Z-200S-CV
Serial Cable
Cable, RS-232C, for progr...
4536854488191
147534
XW2Z0085H
XW2Z-200S-CV
Bus
Other
Plug
White
Other
9
2.00
85369010
JP
OMRON XW2Z-200S-V
XW2Z-200S-V
Serial Cable
Cable, RS-232C, for progr...
4536854230660
149609
XW2Z6011G
XW2Z-200S-V
Bus
Other
Plug
Black
Other
9
2.00
85369010
JP
OMRON XW2Z-500T
XW2Z-500T
Serial Cable
Cable, RS-232C, for conne...
4536854230233
155978
XW2Z0035A
XW2Z-500T
Plug
Other
Plug
Black
Other
9
5.00
85369010
JP
OMRON CPM2C-CN111
CPM2C-CN111
Serial Cable
Adapter cable, 0.1 m, con...
4547648227148
224547
CP2C1000F
CPM2C-CN111
Plug
Other
Bus
Black
Other
9
0.10
85444290
CN
OMRON CS1W-CN226
CS1W-CN226
Serial Cable
Communication cable, CS1/...
4547648226998
224557
CS1W3030H
CS1W-CN226
Bus
Other
Plug
Black
Other
9
2.00
85444290
CN
OMRON CS1W-CN626
CS1W-CN626
Serial Cable
Communication cable, CS1/...
4547648227001
224558
CS1W3031F
CS1W-CN626
Bus
Other
Plug
Black
Other
9
6.00
85444290
CN
OMRON CS1W-CN114
CS1W-CN114
Serial Cable
Communication adapter, CQ...
4547648227056
224561
CS1W3035R
CS1W-CN114
Bus
Other
Plug
Black
Other
9
0.05
85444290
CN
OMRON AX-CUSBM002-E
AX-CUSBM002-E
Serial Cable
Mini USB to USB connector...
4547648872188
322128
AA029521R
AX-CUSBM002-E
Plug
Other
Plug
Black
Other
4
2.00
85030099
IT
OMRON NSH5-232UL-10M
NSH5-232UL-10M
Serial Cable
NSH5 cable, 10 m (RS-232C...
4547648269582
226939
NS050706M
NSH5-232UL-10M
10.00
85319000
JP
OMRON A1000-CAVPC232-EE
A1000-CAVPC232-EE
Serial Cable
PC connection cable. RS23...
4547648850759
241953
AA023746D
A1000-CAVPC232-EE
3.00
85444290
IT
OMRON R88A-CCM002P4-E
R88A-CCM002P4-E
Serial Cable
Programming cable, 2 m (p...
4547648872157
321832
AA029518R
R88A-CCM002P4-E
2.00
85444290
IT
OMRON NTS-PLC9 2M
NTS-PLC9 2M
Serial Cable
Cable, RS232C, 2 m, for c...
5705704060620
178541
AA006479R
NTS-PLC9 2M
Bus
Other
Plug
Other
2.00
85444290
DK
OMRON CS1W-CN118
CS1W-CN118
Serial Cable
Communication adapter, CS...
4547648227025
224559
CS1W3032D
CS1W-CN118
Bus
Other
Plug
Black
Other
9
0.10
85444290
CN
OMRON FH-VUAB 2M
FH-VUAB 2M
Serial Cable
Vision system accessory F...
4548583564534
410315
FH 0037R
FH-VUAB 2M
Plug
Other
Plug
Black
Other
4
2.00
90319000
JP
OMRON FH-VUAB 5M
FH-VUAB 5M
Serial Cable
Vision system accessory F...
4548583564541
410316
FH 0038G
FH-VUAB 5M
Plug
Other
Plug
Black
Other
5.00
90319000
JP
OMRON XW2Z-S002-NL
XW2Z-S002-NL
Serial Cable
RS-232C communication cab...
4548583954366
659674
AA043413H
XW2Z-S002-NL
2.00
85444210
IT
OMRON CP1W-CN221
CP1W-CN221
Serial Cable
USB Programming cable, A-...
4549734914413
676856
AA049340A
CP1W-CN221
Plug
Other
Plug
Black
Other
4
1.80
85444290
CN
OMRON V410-WR-2M
V410-WR-2M
Serial Cable
Cable, RS-232, DB9F, TXD-...
4549734570985
709097
V4105007H
V410-WR-2M
Plug
Other
Plug
Black
Other
4
2.00
85444210
CN
OMRON V410-WUB-2M
V410-WUB-2M
Serial Cable
Cable, style 3 USB, Mod p...
4549734570978
709096
V4105006M
V410-WUB-2M
Plug
Other
Plug
Black
Other
4
2.00
85444210
CN
OMRON ZS-XRS3
ZS-XRS3
Serial Cable
RS-232C cable, 2 m cable ...
4549734168717
680914
ZS 0158M
ZS-XRS3
2.00
85444210
JP
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.