피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Omron
PLC's
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000024/ec001604.prj},{NB=NX1W-CIF11},{IDNR=NX1W-CIF11},{EF000008=35},{EF000040=35},{EF000049=13.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=84718000},{ITEM_IMAGE=../_pool_/0d/f3/nx1w-cif1x.jpg},{DESCSHORT=NX1P-series Serial},{DESCLONG=Sysmac NX1P RS422/485 screwless (50 m max.) serial communication option board},{INTERNATIONAL_PID=4548583866508},{SUPPLIERALTNO=672502},{MANUID=NX010070M},{MANUTYPEDESC=NX1W-CIF11},{EF005474=IP20},{EF003997=None},{EF003998=None},{EF007399=Level a},{EF002991=DC},{EF009889=None},{EF004141=false},{EF007298=false},{EF003052=false},{EF008523=false},{EF006657=false},{EF007520=false},{EF004002=true},{EF003055=false},{EF003050=false},{EF007018=false},{EF004142=false},{EF007179=false},{EF007519=false}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF003997
Explosion safety category for gas
ⁿ/ₐ
EF003998
Explosion safety category for dust
ⁿ/ₐ
EF007399
Performance level acc. EN ISO 13849-1
ⁿ/ₐ
EF002991
Voltage type of supply voltage
ⁿ/ₐ
EF009889
SIL according to IEC 61508
ⁿ/ₐ
EF004141
Appendant operation agent (Ex ia)
ⁿ/ₐ
EF007298
IO link master
ⁿ/ₐ
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ⁿ/ₐ
EF008523
Radio standard GPRS
ⁿ/ₐ
EF006657
Supporting protocol for SERCOS
ⁿ/ₐ
EF007520
Supporting protocol for DeviceNet Safety
ⁿ/ₐ
EF004002
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
ⁿ/ₐ
EF003055
Supporting protocol for KNX
ⁿ/ₐ
EF003050
Supporting protocol for TCP/IP
ⁿ/ₐ
EF007018
Rack-assembly possible
ⁿ/ₐ
EF004142
Appendant operation agent (Ex ib)
ⁿ/ₐ
EF007179
Radio standard WLAN 802.11
ⁿ/ₐ
EF007519
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
ⁿ/ₐ
EF007016
Front build in possible
ⁿ/ₐ
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ⁿ/ₐ
EF008525
Radio standard UMTS
ⁿ/ₐ
EF003053
Supporting protocol for CAN
ⁿ/ₐ
EF007524
Supporting protocol for PROFINET CBA
ⁿ/ₐ
EF007020
Wall mounting/direct mounting
ⁿ/ₐ
EF003062
Supporting protocol for other bus systems
ⁿ/ₐ
EF007527
Supporting protocol for SafetyBUS p
ⁿ/ₐ
EF004118
System accessory
ⁿ/ₐ
EF003051
Supporting protocol for ASI
ⁿ/ₐ
EF003972
Rail mounting possible
ⁿ/ₐ
EF007526
Supporting protocol for PROFIsafe
ⁿ/ₐ
EF003059
Supporting protocol for DeviceNet
ⁿ/ₐ
EF009703
ⁿ/ₐ
EF003272
With potential separation
ⁿ/ₐ
EF007522
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
ⁿ/ₐ
EF006662
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
ⁿ/ₐ
EF003054
Supporting protocol for INTERBUS
ⁿ/ₐ
EF003017
Supporting protocol for LON
ⁿ/ₐ
EF008524
Radio standard GSM
ⁿ/ₐ
EF009709
ⁿ/ₐ
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ⁿ/ₐ
EF007178
Radio standard Bluetooth
ⁿ/ₐ
EF003058
Supporting protocol for Data-Highway
ⁿ/ₐ
EF003060
Supporting protocol for SUCONET
ⁿ/ₐ
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF003057
Supporting protocol for MODBUS
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[EU570448]
EF000040
Height
[EU570448]
EF000049
Depth
[EU570448]
EF007533
Supply voltage AC 60 Hz
[EU570079]
EF007532
Supply voltage AC 50 Hz
[EU570079]
EF007534
Supply voltage DC
[EU570079]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON NX-CIF105
NX-CIF105
NX-series Serial
Serial Communication Inte...
4548583588660
656497
NX020115H
NX-CIF105
IP20
None
None
Level a
DC
None
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
12
100
80.0
-, -
-, -
-, -
84718000
JP
OMRON NX-CIF101
NX-CIF101
NX-series Serial
Serial Communication Inte...
4548583588653
656498
NX020114M
NX-CIF101
IP20
None
None
Level a
DC
None
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
12
100
80.0
-, -
-, -
-, -
84718000
JP
OMRON NX-CIF210
NX-CIF210
NX-series Serial
Serial Communication Inte...
4548583588677
656499
NX020116F
NX-CIF210
IP20
None
None
Level a
DC
None
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
30
100
77.0
-, -
-, -
-, -
84718000
JP
OMRON NX1W-CIF11
NX1W-CIF11
NX1P-series Serial
Sysmac NX1P RS422/485 scr...
4548583866508
672502
NX010070M
NX1W-CIF11
IP20
None
None
Level a
DC
None
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
35
35
13.5
-, -
-, -
-, -
84718000
CN
OMRON NX1W-CIF12
NX1W-CIF12
NX1P-series Serial
Sysmac NX1P RS422/485 scr...
4548583866515
672503
NX010071H
NX1W-CIF12
IP20
None
None
Level a
DC
None
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
35
35
13.5
-, -
-, -
-, -
84718000
CN
OMRON NX1W-CIF01
NX1W-CIF01
NX1P-series Serial
Sysmac NX1P RS-232C screw...
4548583866492
672505
NX010069F
NX1W-CIF01
IP20
None
None
Level a
DC
None
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
35
35
13.5
-, -
-, -
-, -
84718000
CN
OMRON CRS1-RPT01
CRS1-RPT01
Repeater
CompoNet IP20 Repeater un...
4547648237918
226092
CRS13001B
CRS1-RPT01
IP20
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
true
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
84716070
CN
OMRON NX-CSG320
NX-CSG320
Gateway
Safety Gateway for CIP-Sa...
4549734205719
684732
NXS30012R
NX-CSG320
IP20
None
None
Level e
DC
3
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
true
false
false
false
false
true
false
true
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
72
100
90.0
-, -
-, -
20.4, 26.4
84718000
CN
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.