피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001456 - Relay Socket
Omron
Relays
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000019/ec001456.prj},{NB=PYFZ-14-E},{ITEM_IMAGE=../_pool_/f8/34/pyfz-14-e.jpg},{IDNR=PYFZ-14-E},{DESCSHORT=Relay Socket},{DESCLONG=Socket, DIN rail/surface mounting, 14-pin, screw terminals (standard)},{INTERNATIONAL_PID=4549734447720},{SUPPLIERALTNO=684981},{MANUID=PYFZ0002F},{MANUTYPEDESC=PYFZ-14-E},{EF000003=DIN rail (top hat rail) 35 mm},{EF003961=Screw connection},{EF003444=false},{EF003340=},{EF005580=14},{EF000008=29.5},{EF000049=72.0},{EF000040=31.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85366990},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=CN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF003444
Function extension possible
ⁿ/ₐ
EF003340
With detachable clamps
ⁿ/ₐ
EF005580
Number of pins
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[EU570448]
EF000049
Depth
[EU570448]
EF000040
Height
[EU570448]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON P2R-05A
P2R-05A
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536853726430
113537
P2R 6000C
P2R-05A
Other
Soldering flag connection
false
false
5
85364900
CN
OMRON P2R-057P
P2R-057P
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536854742507
113542
P2R 6021F
P2R-057P
Other
PCB connection
false
false
5
32.0
14.0
41.0
85364900
CN
OMRON P2RF-05-S
P2RF-05-S
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4536854883453
113546
P2R 6029A
P2RF-05-S
DIN rail (top hat rail) 3...
Spring clamp connection
false
false
5
92.0
32.6
18.0
85364900
CN
OMRON P2RF-08-S
P2RF-08-S
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4536854883460
113547
P2R 6030E
P2RF-08-S
DIN rail (top hat rail) 3...
Spring clamp connection
false
false
8
18.0
32.6
92.0
85364900
CN
OMRON P2CF-08-E
P2CF-08-E
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4536854821103
113612
P2CF2109G
P2CF-08-E
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
false
false
8
49.0
76.0
27.0
85364900
JP
OMRON P2CF-11-E
P2CF-11-E
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4536854821004
113613
P2CF2110M
P2CF-11-E
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
false
false
11
49.0
76.0
37.0
85364900
JP
OMRON US-08
US-08
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536854127670
142438
US 1001M
US-08
Other
PCB connection
false
false
8
85364900
JP
OMRON P3GA-11
P3GA-11
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536854821141
120939
H2C 9110R
P3GA-11
Other
Screw connection
false
false
11
42.0
48.0
32.0
85366990
JP
OMRON P3G-08
P3G-08
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536854821035
142420
H2C 9102H
P3G-08
Other
Screw connection
false
false
8
42.0
50.0
27.0
85366990
JP
OMRON P2R-08A
P2R-08A
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536853726447
148136
P2R 6001A
P2R-08A
Other
Soldering flag connection
false
false
8
85364900
CN
OMRON PF085A(N)
PF085A(N)
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4536853723064
148890
PF 9001H
PF085A(N)
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
true
false
8
40.0
21.6
58.0
85364900
JP
OMRON PY14-02
PY14-02
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536853725617
149949
PY 1265M
PY14-02
Other
PCB connection
false
false
14
22.0
29.0
16.0
85364900
JP
OMRON 11PFA
11PFA
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4536853722760
149957
PF 1234C
11PFA
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
false
11
51.0
33.5
81.0
85364900
JP
OMRON PF113A
PF113A
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4536853722791
149958
PF 1237H
PF113A
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
false
false
11
43.0
31.0
52.0
85364900
JP
OMRON PLE11-0
PLE11-0
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536853724016
154472
PL 1200D
PLE11-0
Other
PCB connection
false
false
11
29.0
15.0
29.0
85364900
JP
OMRON PYF08A-N
PYF08A-N
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4547648009232
168910
PY 6025E
PYF08A-N
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
false
false
9
22.0
30.0
73.0
85364900
CN
OMRON PYF14A-N
PYF14A-N
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4547648009256
168911
PY 6026C
PYF14A-N
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
false
false
14
29.5
30.0
73.0
85364900
CN
OMRON P2R-05P
P2R-05P
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536854742576
151502
P2R 6028C
P2R-05P
Other
PCB connection
false
false
5
11.0
35.0
19.0
85364900
CN
OMRON PY08
PY08
Relay Socket
Socket, back-connecting, ...
4536853725259
154461
PY 1008H
PY08
Other
Clip connection
false
false
8
24.0
27.0
12.0
85364900
JP
OMRON P7TF-05
P7TF-05
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4536854793455
377103
P7TF3001A
P7TF-05
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
false
false
5
71.5
19.0
59.0
85364900
CN
OMRON PYF11A
PYF11A
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4536853725594
154463
PY 1263C
PYF11A
Other
Screw connection
false
false
11
29.5
30.0
72.0
85366990
JP
OMRON PF083A-E
PF083A-E
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4547648825917
333396
PF 2000A
PF083A-E
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
false
false
8
41.0
21.0
52.0
85364900
CN
OMRON PF113A-E
PF113A-E
Relay Socket
Socket, DIN rail/surface ...
4547648825931
333397
PF 2002H
PF113A-E
DIN rail (top hat rail) 3...
Screw connection
false
false
11
38.0
31.0
65.0
85364900
CN
OMRON P7SA-14P
P7SA-14P
Relay Socket
Socket, back connecting, ...
4548583409040
377192
P7SA6007M
P7SA-14P
Other
PCB connection
false
false
14
60.0
15.0
41.5
85366990
CN
OMRON P7SA-10P
P7SA-10P
Relay Socket
Socket, back connecting, ...
4548583409057
377193
P7SA6008R
P7SA-10P
Other
PCB connection
false
false
10
50.0
15.0
41.5
85366990
CN
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.