피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001447 - (Fill) level monitoring relay
Omron
Relays
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000019/ec001447.prj},{NB=61F-GP-NE1 220VAC},{ITEM_IMAGE=},{IDNR=61F-GP-NE1 220VAC},{DESCSHORT=Level Monitoring Relay},{DESCLONG=Level monitoring relay, conductive, adjustable sensitivity, one level},{INTERNATIONAL_PID=4549734282499},{SUPPLIERALTNO=683843},{MANUID=61FP8034D},{MANUTYPEDESC=61F-GP-NE1 220VAC},{EF008238=Conductive},{EF008242=},{EF003961=},{EF000507=},{EF003429=},{EF003340=},{EF008257=MIN},{EF008256=MIN},{EF008255=MIN},{EF008192=MIN},{EF003427=MIN},{EF008194=MIN},{EF000008=MIN},{EF008191=MIN},{EF000049=MIN},{EF008195=MIN},{EF000040=MIN},{EF003978=},{EF003979=},{EF003980=},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=90321080},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=JP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF008238
Physical measurement principle
ⁿ/ₐ
EF008242
Voltage type for actuating
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF000507
Cascadable
ⁿ/ₐ
EF003429
Response value sensitivity adjustable
ⁿ/ₐ
EF003340
With detachable clamps
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008192
Min. adjustable off-delay time
[EU570103]
EF003427
Number of inputs for electrodes
ⁿ/ₐ
EF008194
Max. permitted operate delay time
[EU570103]
EF000008
Width
[EU570448]
EF008191
Max. permitted off-delay time
[EU570103]
EF000049
Depth
[EU570448]
EF008195
Min. adjustable operate delay time
[EU570103]
EF000040
Height
[EU570448]
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
[EU570079]
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
[EU570079]
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
[EU570079]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON 61F-GP-N8D 230VAC
61F-GP-N8D 230VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854333941
151827
61FP1314M
61F-GP-N8D 230VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
true
1
1
0
3
0.08
38.0
0.16
84
49.4
195.5, 253
195.5, 253
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N8H 230VAC
61F-GP-N8H 230VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854334023
105293
61FP1322A
61F-GP-N8H 230VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
false
1
0
0
3
38.0
84
49.4
195.5, 253
195.5, 253
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N8H 24VAC
61F-GP-N8H 24VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854334047
157405
61FP1324H
61F-GP-N8H 24VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
false
1
0
0
3
38.0
84
49.4
20.4, 26.4
20.4, 26.4
-, -
90321080
JP
OMRON K7L-AT50
K7L-AT50
Level Monitoring Relay
Liquid leakage sensor, co...
4536854465079
117007
K7L 1001G
K7L-AT50
Conductive
DC
Plug-in connection
false
true
false
0
1
0
2
0.80
15.5
0.80
83
90.0
-, -
-, -
12, 24
90319000
JP
OMRON 61F-GP-N8D 24VAC
61F-GP-N8D 24VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854333965
159917
61FP1316G
61F-GP-N8D 24VAC
Conductive
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N8H 220VAC
61F-GP-N8H 220VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854334016
159921
61FP1321C
61F-GP-N8H 220VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
false
1
0
0
3
38.0
84
49.4
187, 242
187, 242
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GPN-BC 24VDC
61F-GPN-BC 24VDC
Level Monitoring Relay
Level sensor, DC Power su...
4536854845468
143687
61FP2208E
61F-GPN-BC 24VDC
Conductive
DC
Plug-in connection
true
false
1
1
0
3
1.50
38.0
3.00
84
49.4
-, -
-, -
20.4, 26.4
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N2 110VAC
61F-GP-N2 110VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854335792
159968
61FP6001G
61F-GP-N2 110VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
0
0
3
3
0.08
38.0
0.16
80
49.4
93.5, 121
93.5, 121
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N2 220VAC
61F-GP-N2 220VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854335815
159970
61FP6003C
61F-GP-N2 220VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
0
0
3
3
0.08
38.0
0.16
80
49.4
187, 242
187, 242
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N2 230VAC
61F-GP-N2 230VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854335822
159971
61FP6004A
61F-GP-N2 230VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
0
0
3
3
0.08
38.0
0.16
80
49.4
195.5, 253
195.5, 253
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N2 24VAC
61F-GP-N2 24VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854335846
159972
61FP6006H
61F-GP-N2 24VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
0
0
3
3
0.08
38.0
0.16
80
49.4
20.4, 26.4
20.4, 26.4
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N8 230VAC
61F-GP-N8 230VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854333866
159913
61FP1306M
61F-GP-N8 230VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
true
1
1
0
3
0.08
38.0
0.16
84
49.4
195.5, 253
195.5, 253
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N8 24VAC
61F-GP-N8 24VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854333880
159915
61FP1308F
61F-GP-N8 24VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
true
1
1
0
3
0.08
38.0
0.16
84
49.4
20.4, 26.4
20.4, 26.4
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N8 110VAC
61F-GP-N8 110VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854333828
159911
61FP1302G
61F-GP-N8 110VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
true
1
1
0
3
0.08
38.0
0.16
84
49.4
93.5, 121
93.5, 121
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N 110VAC
61F-GP-N 110VAC
Level Monitoring Relay
Floatless level controlle...
4536854333163
159892
61FP1048F
61F-GP-N 110VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
false
1
0
0
3
38.0
84
49.4
93.5, 121
93.5, 121
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N 240VAC
61F-GP-N 240VAC
Level Monitoring Relay
Floatless level controlle...
4536854335891
159975
61FP7005E
61F-GP-N 240VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
false
1
0
0
3
38.0
84
49.4
192, 288
192, 288
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N 230VAC
61F-GP-N 230VAC
Level Monitoring Relay
Floatless level controlle...
4536854336119
159981
61FP7027F
61F-GP-N 230VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
false
false
1
0
0
3
38.0
84
49.4
195.5, 253
195.5, 253
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GP-N8HY 220VAC
61F-GP-N8HY 220VAC
Level Monitoring Relay
Level sensor, conductive,...
4536854334085
159923
61FP1328M
61F-GP-N8HY 220VAC
Conductive
AC
Plug-in connection
false
true
1
1
0
3
0.08
38.0
0.16
84
49.4
187, 242
187, 242
-, -
90321080
JP
OMRON 61F-GPN-BT 24VDC
61F-GPN-BT 24VDC
Level Monitoring Relay
Level sensor, DC Power su...
4536854728013
159956
61FP2207G
61F-GPN-BT 24VDC
Conductive
DC
Plug-in connection
true
false
1
1
0
3
1.50
38.0
3.00
84
49.4
-, -
-, -
20.4, 26.4
90321080
JP
OMRON K7L-AT50D
K7L-AT50D
Level Monitoring Relay
Liquid leakage sensor, co...
4536854616099
163294
K7L 1002E
K7L-AT50D
Conductive
DC
Plug-in connection
false
true
false
0
1
0
2
0.80
15.5
0.80
83
90.0
-, -
-, -
12, 24
90319000
JP
OMRON 61F-GP-NE1 220VAC
61F-GP-NE1 220VAC
Level Monitoring Relay
Level monitoring relay, c...
4549734282499
683843
61FP8034D
61F-GP-NE1 220VAC
Conductive
90321080
JP
OMRON 61F-GP-NE2 220VAC
61F-GP-NE2 220VAC
Level Monitoring Relay
Level monitoring relay, c...
4549734282505
683842
61FP8035B
61F-GP-NE2 220VAC
Conductive
90321080
JP
OMRON K7L-UD
K7L-UD
Level Monitoring Relay
Liquid Leakage Sensor Amp...
4547648292610
231847
K7L 2002M
K7L-UD
Conductive
0.80
0.80
83
90.0
90319000
JP
OMRON K8AK-LS1 100-240VAC
K8AK-LS1 100-240VAC
Level Monitoring Relay
Monitoring relay 22.5 mm ...
4548583402492
378185
K8AK0028C
K8AK-LS1 100-240VAC
Conductive
AC
Screw connection
true
false
1
0
0
0.1
3
10.00
22.5
10.00
90
0.1
100.0
85, 264
85, 264
-, -
90319000
CN
OMRON K8AK-LS1 24VAC/DC
K8AK-LS1 24VAC/DC
Level Monitoring Relay
Monitoring relay 22.5 mm ...
4548583402508
378186
K8AK0029A
K8AK-LS1 24VAC/DC
Conductive
AC/DC
Screw connection
true
false
1
0
0
0.1
3
10.00
22.5
10.00
90
0.1
100.0
20.4, 26.4
20.4, 26.4
20.4, 26.4
90319000
CN
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.