피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001438 - Voltage Monitoring Relay
Omron
Relays
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000019/ec001438.prj},{NB=K8DT-VS3TA},{IDNR=K8DT-VS3TA},{EF008257=1},{EF008256=1},{EF008255=0},{EF008190=0.1},{EF008189=30},{EF008192=MIN},{EF000008=17.5},{EF000049=90},{EF008191=MIN},{EF000040=90},{EF008193=20},{EF003978=100.0},{EF003979=100.0},{EF006134=20},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=90319000},{ITEM_IMAGE=../_pool_/75/31/k8dt-vsx.jpg},{DESCSHORT=Voltage Monitoring Relay},{DESCLONG=Monitoring relay 17.5mm wide, Single phase over or under voltage 20 to 600 V AC /DC, 1 x Transistor, 100-240 VAC},{INTERNATIONAL_PID=4548583773721},{SUPPLIERALTNO=669463},{MANUID=K8DT0028R},{MANUTYPEDESC=K8DT-VS3TA},{EF008242=AC},{EF003961=Spring clamp connection},{EF003399=AC/DC},{EF003398=true},{EF003397=true},{EF003390=true}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF008242
Voltage type for actuating
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF003399
Type of voltage measurement range
ⁿ/ₐ
EF003398
Contains function DC-voltage hysteresis
ⁿ/ₐ
EF003397
Contains function DC-over voltage
ⁿ/ₐ
EF003390
Single-phase under voltage possible
ⁿ/ₐ
EF003391
Three-phase under voltage possible
ⁿ/ₐ
EF003396
Contains function DC-under voltage
ⁿ/ₐ
EF003393
Three-phase over voltage possible
ⁿ/ₐ
EF003340
With detachable clamps
ⁿ/ₐ
EF003395
Three-phase hysteresis possible
ⁿ/ₐ
EF003392
Single-phase over voltage possible
ⁿ/ₐ
EF003394
Single-phase hysteresis possible
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008190
Min. adjustable delay-on energization time
[EU570103]
EF008189
Max. permitted delay-on energization time
[EU570103]
EF008192
Min. adjustable off-delay time
[EU570103]
EF000008
Width
[EU570448]
EF000049
Depth
[EU570448]
EF008191
Max. permitted off-delay time
[EU570103]
EF000040
Height
[EU570448]
EF008193
Response value voltage
[EU570079]
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
[EU570079]
EF006135
Voltage measurement range 2
[EU570079]
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
[EU570079]
EF006134
Voltage measurement range 1
[EU570079]
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
[EU570079]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON K8AK-VS2 100-240VAC
K8AK-VS2 100-240VAC
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 22.5mm w...
4548583402348
378170
K8AK0013E
K8AK-VS2 100-240VAC
AC
Screw connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
0
0
0.1
30
0.1
22.5
100
30
90
1
100.0
100.0
1
-, -
90319000
CN
OMRON K8AK-VS2 24VAC/DC
K8AK-VS2 24VAC/DC
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 22.5mm w...
4548583402355
378171
K8AK0014C
K8AK-VS2 24VAC/DC
AC/DC
Screw connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
0
0
0.1
30
0.1
22.5
100
30
90
1
20.4
20.4
1
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8AK-VS3 100-240VAC
K8AK-VS3 100-240VAC
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 22.5mm w...
4548583402362
378172
K8AK0015A
K8AK-VS3 100-240VAC
AC
Screw connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
0
0
0.1
30
0.1
22.5
100
30
90
20
100.0
100.0
20
-, -
90319000
CN
OMRON K8AK-VS3 24VAC/DC
K8AK-VS3 24VAC/DC
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 22.5mm w...
4548583402379
378173
K8AK0016M
K8AK-VS3 24VAC/DC
AC/DC
Screw connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
0
0
0.1
30
0.1
22.5
100
30
90
20
20.4
20.4
20
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8AK-VW2 100-240VAC
K8AK-VW2 100-240VAC
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 22.5mm w...
4548583402386
378174
K8AK0017H
K8AK-VW2 100-240VAC
AC
Screw connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
2
0
0
0.1
30
0.1
22.5
100
30
90
1
100.0
100.0
1
-, -
90319000
CN
OMRON K8AK-VW2 24VAC/DC
K8AK-VW2 24VAC/DC
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 22.5mm w...
4548583402393
378175
K8AK0018F
K8AK-VW2 24VAC/DC
AC/DC
Screw connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
2
0
0
0.1
30
0.1
22.5
100
30
90
1
20.4
20.4
1
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8AK-VW3 100-240VAC
K8AK-VW3 100-240VAC
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 22.5mm w...
4548583402409
378176
K8AK0019D
K8AK-VW3 100-240VAC
AC
Screw connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
2
0
0
0.1
30
0.1
22.5
100
30
90
20
100.0
100.0
20
-, -
90319000
CN
OMRON K8DT-VS3CA
K8DT-VS3CA
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773707
669457
K8DT0026B
K8DT-VS3CA
AC
Spring clamp connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
0
0
0.1
30
17.5
90
90
20
100.0
-, -
100.0
20
-, -
90319000
CN
OMRON K8DT-VS2TA
K8DT-VS2TA
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773714
669488
K8DT0027M
K8DT-VS2TA
AC
Spring clamp connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
1
0
0.1
30
17.5
90
90
1
100.0
-, -
100.0
1
-, -
90319000
CN
OMRON K8DT-VS2CA
K8DT-VS2CA
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773691
669478
K8DT0025D
K8DT-VS2CA
AC
Spring clamp connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
0
0
0.1
30
17.5
90
90
1
100.0
-, -
100.0
1
-, -
90319000
CN
OMRON K8DT-VS3TA
K8DT-VS3TA
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773721
669463
K8DT0028R
K8DT-VS3TA
AC
Spring clamp connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
1
0
0.1
30
17.5
90
90
20
100.0
-, -
100.0
20
-, -
90319000
CN
OMRON K8DT-VW2CA
K8DT-VW2CA
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773776
669474
K8DT0033E
K8DT-VW2CA
AC
Spring clamp connection
AC/DC
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
0
0
0.1
30
17.5
90
90
1
100.0
-, -
100.0
1
-, -
90319000
CN
OMRON K8DT-VW2TA
K8DT-VW2TA
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773790
669454
K8DT0035A
K8DT-VW2TA
AC
Spring clamp connection
AC/DC
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
1
0
0.1
30
17.5
90
90
1
100.0
-, -
100.0
1
-, -
90319000
CN
OMRON K8DT-VS2TD
K8DT-VS2TD
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773752
669512
K8DT0031R
K8DT-VS2TD
AC/DC
Spring clamp connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
1
0
0.1
30
17.5
90
90
1
20.4
-, -
20.4
1
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8DT-VW2CD
K8DT-VW2CD
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773813
669507
K8DT0037H
K8DT-VW2CD
AC/DC
Spring clamp connection
AC/DC
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
0
0
0.1
30
17.5
90
90
1
20.4
-, -
20.4
1
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8DT-VW2TD
K8DT-VW2TD
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773837
669499
K8DT0039D
K8DT-VW2TD
AC/DC
Spring clamp connection
AC/DC
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
1
0
0.1
30
17.5
90
90
1
20.4
-, -
20.4
1
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8DT-VS3CD
K8DT-VS3CD
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773745
669504
K8DT0030M
K8DT-VS3CD
AC/DC
Spring clamp connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
0
0
0.1
30
17.5
90
90
20
20.4
-, -
20.4
20
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8DT-VW3TA
K8DT-VW3TA
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773806
669524
K8DT0036M
K8DT-VW3TA
AC
Spring clamp connection
AC/DC
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
1
0
0.1
30
17.5
90
90
20
100.0
-, -
100.0
20
-, -
90319000
CN
OMRON K8DT-VW3CD
K8DT-VW3CD
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773820
669449
K8DT0038F
K8DT-VW3CD
AC/DC
Spring clamp connection
AC/DC
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
0
0
0.1
30
17.5
90
90
20
20.4
-, -
20.4
20
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8DT-VS3TD
K8DT-VS3TD
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773769
669490
K8DT0032G
K8DT-VS3TD
AC/DC
Spring clamp connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
1
0
0.1
30
17.5
90
90
20
20.4
-, -
20.4
20
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8DT-VS2CD
K8DT-VS2CD
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773738
669470
K8DT0029G
K8DT-VS2CD
AC/DC
Spring clamp connection
AC/DC
true
true
true
false
true
false
false
false
true
true
1
0
0
0.1
30
17.5
90
90
1
20.4
-, -
20.4
1
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8DT-VW3TD
K8DT-VW3TD
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773844
669456
K8DT0040H
K8DT-VW3TD
AC/DC
Spring clamp connection
AC/DC
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
1
0
0.1
30
17.5
90
90
20
20.4
-, -
20.4
20
20.4, 26.4
90319000
CN
OMRON K8DT-VW3CA
K8DT-VW3CA
Voltage Monitoring Relay
Monitoring relay 17.5mm w...
4548583773783
669452
K8DT0034C
K8DT-VW3CA
AC
Spring clamp connection
AC/DC
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
0
0
0.1
30
17.5
90
90
20
100.0
-, -
100.0
20
-, -
90319000
CN
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.