피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001437 - Switching relay
Omron
Relays
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000019/ec001437.prj},{NB=MY2IN 220/240VAC (S)},{IDNR=MY2IN 220/240VAC (S)},{EF008257=2},{EF008256=0},{EF008255=0},{EF000008=21.5},{EF000049=36.0},{EF000001=5.00},{EF000040=28.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85364900},{ITEM_IMAGE=../_pool_/79/50/myxin-x-acx-s.jpg},{DESCSHORT=Electromechanical Relay},{DESCLONG=Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility},{INTERNATIONAL_PID=4536854363122},{SUPPLIERALTNO=156658},{MANUID=MYS 2305C},{MANUTYPEDESC=MY2IN 220/240VAC (S)},{EF008521=},{EF003358=Simple contact},{EF004020=},{EF005474=Other},{EF008242=AC},{EF007544=},{EF003961=Plug-in connection},{EF003355=Polarity free},{EF003356=Mono stable},{EF003340=false}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF008521
ⁿ/ₐ
EF003358
Type of switch contact
ⁿ/ₐ
EF004020
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF008242
Voltage type for actuating
ⁿ/ₐ
EF007544
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF003355
Drive, polarization
ⁿ/ₐ
EF003356
Drive, switching attitude
ⁿ/ₐ
EF003340
With detachable clamps
ⁿ/ₐ
EF003359
Complete with socket
ⁿ/ₐ
EF003357
With forced-guided contacts
ⁿ/ₐ
EF005950
With LED indication
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[EU570448]
EF000049
Depth
[EU570448]
EF000001
Nominal current
[EU570459]
EF000040
Height
[EU570448]
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
[EU570079]
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
[EU570079]
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
[EU570079]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON G7SA-3A3B 24DC
G7SA-3A3B 24DC
Obsolete Items G
Safety relay, plug-in, 3P...
4536854579721
121592
G7SA0005A
G7SA-3A3B 24DC
EV000154
Simple contact
EV000119
Other
DC
EV000154
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
true
false
0
3
3
13.0
50.0
6.00
24.0
-, -
-, -
18, 26.4
85364900
JP
OMRON LY2I4N 24VAC
LY2I4N 24VAC
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 8-pin, DP...
4536853612719
103143
LY2 5187D
LY2I4N 24VAC
Simple contact
Other
AC
Plug-in connection
Polarized
Mono stable
false
false
false
true
2
0
0
21.5
36.0
10.00
28.0
19.2, 26.4
19.2, 26.4
-, -
85364900
ID
OMRON MY2 24VAC (S)
MY2 24VAC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 8-pin, DP...
4536854362804
103514
MYS 2002M
MY2 24VAC (S)
Simple contact
Other
AC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
false
2
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
19.2, 26.4
19.2, 26.4
-, -
85364900
JP
OMRON MY2N 24VDC (S)
MY2N 24VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 8-pin, DP...
4536854362972
103515
MYS 2108E
MY2N 24VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
true
2
0
0
21.5
36.0
5.00
28.0
-, -
-, -
19.2, 26.4
85364900
JP
OMRON MY2N 24VAC (S)
MY2N 24VAC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 8-pin, DP...
4536854362910
104348
MYS 2102F
MY2N 24VAC (S)
Simple contact
Other
AC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
true
2
0
0
21.5
36.0
5.00
28.0
19.2, 26.4
19.2, 26.4
-, -
85364900
JP
OMRON MY4IN 48VDC (S)
MY4IN 48VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363832
103518
MYS 4309G
MY4IN 48VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
true
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
38.4, 55
85364900
JP
OMRON LY2 48VDC
LY2 48VDC
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 8-pin, DP...
4536853611521
103958
LY2 5017G
LY2 48VDC
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarized
Mono stable
false
false
false
false
2
0
0
21.5
36.0
10.00
28.0
-, -
-, -
38.4, 52.8
85364900
ID
OMRON LY4 100/110VAC
LY4 100/110VAC
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536853621063
103960
LY4 5006R
LY4 100/110VAC
Simple contact
Other
AC
Plug-in connection
Polarized
Mono stable
false
false
false
false
4
0
0
41.5
36.0
10.00
28.0
80, 121
80, 121
-, -
85364900
ID
OMRON MY4Z 220/240VAC (S)
MY4Z 220/240VAC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, b...
4536854364174
103519
MYS 4705M
MY4Z 220/240VAC (S)
Other
Other
AC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
false
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
176, 264
176, 264
-, -
85364900
JP
OMRON MY4Z 24VDC (S)
MY4Z 24VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, b...
4536854364204
113980
MYS 4708D
MY4Z 24VDC (S)
Other
Other
DC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
false
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
19.2, 26.4
85364900
JP
OMRON G2R-2-SND 24VDC (S)
G2R-2-SND 24VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 8-pin, DP...
4536854936999
105724
G2RN8833D
G2R-2-SND 24VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarized
Mono stable
false
false
false
true
2
0
0
13.0
35.5
5.00
29.0
-, -
-, -
21.6, 26.4
85364900
MY
OMRON MY4 24VAC (S)
MY4 24VAC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363474
103517
MYS 4002M
MY4 24VAC (S)
Simple contact
Other
AC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
false
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
19.2, 26.4
19.2, 26.4
-, -
85364900
JP
OMRON MY4IN-CR 220/240VAC...
MY4IN-CR 220/240VAC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363917
113963
MYS 4406R
MY4IN-CR 220/240VAC (S)
Simple contact
Other
AC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
true
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
176, 264
176, 264
-, -
85364900
JP
OMRON MY4N1 24VDC (S)
MY4N1 24VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363948
113966
MYS 4502B
MY4N1 24VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
true
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
19.2, 26.4
85364900
JP
OMRON MY4IN1 100/110VDC (...
MY4IN1 100/110VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854364013
113970
MYS 4509M
MY4IN1 100/110VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
true
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
80, 121
85364900
JP
OMRON MY4IN1 12VDC (S)
MY4IN1 12VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363986
113969
MYS 4506E
MY4IN1 12VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
true
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
9.6, 13.2
85364900
JP
OMRON MY4N1-D2 24VDC (S)
MY4N1-D2 24VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854364044
113972
MYS 4512M
MY4N1-D2 24VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarized
Mono stable
false
false
false
true
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
19.2, 26.4
85364900
JP
OMRON MY4 12VAC (S)
MY4 12VAC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363467
114028
MYS 4001B
MY4 12VAC (S)
Simple contact
Other
AC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
false
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
9.6, 13.2
9.6, 13.2
-, -
85364900
JP
OMRON MY4 48/50VAC (S)
MY4 48/50VAC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363481
114029
MYS 4003R
MY4 48/50VAC (S)
Simple contact
Other
AC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
false
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
38.4, 55
38.4, 55
-, -
85364900
JP
OMRON MY4IN1-D2 24VDC (S)
MY4IN1-D2 24VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854364099
113975
MYS 4517M
MY4IN1-D2 24VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarized
Mono stable
false
false
false
true
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
19.2, 26.4
85364900
JP
OMRON MY4IN1-D2 12VDC (S)
MY4IN1-D2 12VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854364082
113974
MYS 4516B
MY4IN1-D2 12VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarized
Mono stable
false
false
false
true
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
9.6, 13.2
85364900
JP
OMRON MY4 12VDC (S)
MY4 12VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363528
114031
MYS 4007A
MY4 12VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
false
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
9.6, 13.2
85364900
JP
OMRON MY4 48VDC (S)
MY4 48VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363542
114032
MYS 4009H
MY4 48VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
false
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
38.4, 52.8
85364900
JP
OMRON MY4 100/110VDC (S)
MY4 100/110VDC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 14-pin, 4...
4536854363559
114033
MYS 4010A
MY4 100/110VDC (S)
Simple contact
Other
DC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
false
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
-, -
-, -
88, 132
85364900
JP
OMRON MY4ZN 220/240VAC (S...
MY4ZN 220/240VAC (S)
Electromechanical Relay
Relay, plug-in, 4PDT (bif...
4536854364280
113986
MYS 4716E
MY4ZN 220/240VAC (S)
Other
Other
AC
Plug-in connection
Polarity free
Mono stable
false
false
false
true
4
0
0
21.5
36.0
3.00
28.0
176, 264
176, 264
-, -
85364900
JP
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.