피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001428 - Recessed mounted monitor
Omron
PLC's
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000024/ec001428.prj},{NB=NYM15W-C1000},{IDNR=NYM15W-C1000},{EF003142=0},{EF003098=16777216},{EF008515=256},{EF003100=800},{EF003099=1280},{EF003652=277},{EF003651=401},{EF000218=58},{EF002032=15.4},{EF002393=0},{EF007534=19.2},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85285291},{ITEM_IMAGE=../_pool_/67/37/ny_monitor_15_alt01.jpg},{DESCSHORT=NY Monitor},{DESCLONG=Industrial Monitor, 15.4\" display with capacitive touchscreen, Build-in mounting, DVI-D port},{INTERNATIONAL_PID=4548583813038},{SUPPLIERALTNO=686606},{MANUID=NYM10002H},{MANUTYPEDESC=NYM15W-C1000},{EF002991=DC},{EF003118=IP65},{EF008244=TFT},{EF007016=true},{EF003972=false},{EF003318=false},{EF007020=false},{EF003102=true},{EF003316=true},{EF003097=true}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF002991
Voltage type of supply voltage
ⁿ/ₐ
EF003118
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
EF008244
Type of display
ⁿ/ₐ
EF007016
Front build in possible
ⁿ/ₐ
EF003972
Rail mounting possible
ⁿ/ₐ
EF003318
With HW-interface PS2
ⁿ/ₐ
EF007020
Wall mounting/direct mounting
ⁿ/ₐ
EF003102
With touch screen
ⁿ/ₐ
EF003316
With HW-interface digital video signal
ⁿ/ₐ
EF003097
With colour display
ⁿ/ₐ
EF003141
Integrated keyboard
ⁿ/ₐ
EF003317
With HW-interface USB
ⁿ/ₐ
EF003143
Mouse-cursor control integrated
ⁿ/ₐ
EF007018
Rack-assembly possible
ⁿ/ₐ
EF003315
With HW-interface video signal, analogue
ⁿ/ₐ
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF003142
Number of function buttons
ⁿ/ₐ
EF003098
Number of colours of the display
ⁿ/ₐ
EF008515
Number of grey-scales/blue-scales of display
ⁿ/ₐ
EF003100
Number of pixels, vertical
ⁿ/ₐ
EF003099
Number of pixels, horizontal
ⁿ/ₐ
EF003652
Height of the front
[EU570448]
EF003651
Width of the front
[EU570448]
EF000218
Built-in depth
[EU570448]
EF002032
Screen diagonal
[EU000051]
EF007532
Supply voltage AC 50 Hz
[EU570079]
EF002393
Operation temperature
[EU570073]
EF007534
Supply voltage DC
[EU570079]
EF007533
Supply voltage AC 60 Hz
[EU570079]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON NYM15W-C1000
NYM15W-C1000
NY Monitor
Industrial Monitor, 15.4"...
4548583813038
686606
NYM10002H
NYM15W-C1000
DC
IP65
TFT
true
false
false
false
true
true
true
false
true
true
false
false
false
0
16777216
256
800
1280
277
401
58
15.4
-, -
0
19.2
-, -
85285291
NL
OMRON NYM19W-C1000
NYM19W-C1000
NY Monitor
Industrial Monitor, 18.5"...
4549734279239
688734
NYM10005B
NYM19W-C1000
DC
IP65
TFT
true
false
false
false
true
true
true
false
true
true
false
false
false
0
16777216
256
1080
1920
303
481
58
18.5
-, -
0
19.2
-, -
85285291
NL
OMRON NYM15W-C1060
NYM15W-C1060
NY Monitor
Industrial Monitor, 15.4"...
4549734158275
686604
NYM10004D
NYM15W-C1060
DC
IP65
TFT
true
false
false
false
true
true
true
false
true
true
false
false
false
0
16777216
256
800
1280
277
401
58
15.4
-, -
0
19.2
-, -
85285291
NL
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.