피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001423 - PLC communication module
Omron
PLC's
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000024/ec001423.prj},{NB=CJ1W-CRM21},{IDNR=CJ1W-CRM21},{EF006933=0},{EF003024=0},{EF003027=1},{EF003020=0},{EF003023=0},{EF003026=0},{EF003025=0},{EF003021=0},{EF003022=0},{EF006932=0},{EF003271=MIN},{EF000008=31.0},{EF000040=90},{EF000049=80.7},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=84716070},{ITEM_IMAGE=../_pool_/5c/ae/cj1w-crm21.jpg},{DESCSHORT=CJ-series Fieldbus},{DESCLONG=CompoNet master unit for CJ-series},{INTERNATIONAL_PID=4547648708661},{SUPPLIERALTNO=315606},{MANUID=CJ1W0324H},{MANUTYPEDESC=CJ1W-CRM21},{EF008225=Other},{EF003998=None},{EF003997=None},{EF007399=Level a},{EF009889=None},{EF003051=false},{EF004141=false},{EF007298=false},{EF006657=false},{EF003055=false},{EF007519=false},{EF006662=false}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF008225
Type of data transmission
ⁿ/ₐ
EF003998
Explosion safety category for dust
ⁿ/ₐ
EF003997
Explosion safety category for gas
ⁿ/ₐ
EF007399
Performance level acc. EN ISO 13849-1
ⁿ/ₐ
EF009889
SIL according to IEC 61508
ⁿ/ₐ
EF003051
Supporting protocol for ASI
ⁿ/ₐ
EF004141
Appendant operation agent (Ex ia)
ⁿ/ₐ
EF007298
IO link master
ⁿ/ₐ
EF006657
Supporting protocol for SERCOS
ⁿ/ₐ
EF003055
Supporting protocol for KNX
ⁿ/ₐ
EF007519
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
ⁿ/ₐ
EF006662
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
ⁿ/ₐ
EF004142
Appendant operation agent (Ex ib)
ⁿ/ₐ
EF003054
Supporting protocol for INTERBUS
ⁿ/ₐ
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ⁿ/ₐ
EF008523
Radio standard GPRS
ⁿ/ₐ
EF007524
Supporting protocol for PROFINET CBA
ⁿ/ₐ
EF007520
Supporting protocol for DeviceNet Safety
ⁿ/ₐ
EF008525
Radio standard UMTS
ⁿ/ₐ
EF003028
With optical interface
ⁿ/ₐ
EF003057
Supporting protocol for MODBUS
ⁿ/ₐ
EF007527
Supporting protocol for SafetyBUS p
ⁿ/ₐ
EF003062
Supporting protocol for other bus systems
ⁿ/ₐ
EF007526
Supporting protocol for PROFIsafe
ⁿ/ₐ
EF007179
Radio standard WLAN 802.11
ⁿ/ₐ
EF007522
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
ⁿ/ₐ
EF003017
Supporting protocol for LON
ⁿ/ₐ
EF003053
Supporting protocol for CAN
ⁿ/ₐ
EF003058
Supporting protocol for Data-Highway
ⁿ/ₐ
EF003060
Supporting protocol for SUCONET
ⁿ/ₐ
EF007178
Radio standard Bluetooth
ⁿ/ₐ
EF003059
Supporting protocol for DeviceNet
ⁿ/ₐ
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF003272
With potential separation
ⁿ/ₐ
EF003050
Supporting protocol for TCP/IP
ⁿ/ₐ
EF003156
Redundancy
ⁿ/ₐ
EF008524
Radio standard GSM
ⁿ/ₐ
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ⁿ/ₐ
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ⁿ/ₐ
EF006933
Number of HW-interfaces Wireless
ⁿ/ₐ
EF003024
Number of HW-interfaces serial TTY
ⁿ/ₐ
EF003027
Number of HW-interfaces other
ⁿ/ₐ
EF003020
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
ⁿ/ₐ
EF003023
Number of HW-interfaces RS-485
ⁿ/ₐ
EF003026
Number of HW-interfaces parallel
ⁿ/ₐ
EF003025
Number of HW-interfaces USB
ⁿ/ₐ
EF003021
Number of HW-interfaces RS-232
ⁿ/ₐ
EF003022
Number of HW-interfaces RS-422
ⁿ/ₐ
EF006932
Number of interfaces PROFINET
ⁿ/ₐ
EF003271
Transmission rate
[EU000043]
EF000008
Width
[EU570448]
EF000040
Height
[EU570448]
EF000049
Depth
[EU570448]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON CJ1W-PNT21
CJ1W-PNT21
CJ-series Ethernet
PROFINET IO Controller (m...
4547648476584
291927
CJ1W9076M
CJ1W-PNT21
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
true
true
false
false
true
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
100000
31.0
90
65.0
85291095
NL
OMRON CP1W-EIP61
CP1W-EIP61
CP-series Ethernet
CP1 EtherNet/IP communica...
4547648934893
365009
AA036230G
CP1W-EIP61
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
true
false
false
true
false
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
100000
84716070
US
OMRON CP1W-MODTCP61
CP1W-MODTCP61
CP-series Ethernet
CP1 Modbus TCP communicat...
4547648934909
365010
AA036231E
CP1W-MODTCP61
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
true
false
false
false
false
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
100000
84716070
US
OMRON CJ1W-PRT21
CJ1W-PRT21
CJ-series Fieldbus
PROFIBUS DP slave unit, u...
4536854859908
136031
CJ1W9001R
CJ1W-PRT21
Other
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12000
31.0
90
65.0
85291095
NL
OMRON CS1W-PNT21
CS1W-PNT21
CS-series Ethernet
PROFINET IO Controller (m...
4547648831093
343249
CS1W9073D
CS1W-PNT21
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
true
true
false
false
true
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
100000
35.0
130
101.0
85291095
NL
OMRON CJ1W-CORT21
CJ1W-CORT21
CJ-series Fieldbus
User-defined CAN interfac...
4547648093477
172669
CJ1W9030B
CJ1W-CORT21
Parallel
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1000
31.0
90
78.7
85291095
NL
OMRON CJ1W-PRM21
CJ1W-PRM21
CJ-series Fieldbus
PROFIBUS DP master unit f...
4547648010955
168022
CJ1W9006M
CJ1W-PRM21
Other
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12000
31.0
90
65.0
85291095
NL
OMRON CS1W-PRM21
CS1W-PRM21
CS-series Fieldbus
PROFIBUS DP master unit f...
4547648010962
168023
CS1W9013M
CS1W-PRM21
Other
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12000
34.5
130
111.2
85291095
NL
OMRON CS1W-EIP21
CS1W-EIP21
CS-series Ethernet
EtherNet/IP unit for CS-s...
4547648706650
296519
CS1W0393R
CS1W-EIP21
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
true
false
false
true
false
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
100000
35.0
130
101.0
84716070
CN
OMRON CP1W-CIF41
CP1W-CIF41
CP-series Ethernet
CP1 Ethernet communicatio...
4548583810945
673349
CP1W9276B
CP1W-CIF41
Other
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
100000
35.0
35
30.0
84716070
NL
OMRON CS1W-ETN21
CS1W-ETN21
CS-series Ethernet
Ethernet unit for CS-seri...
4547648706568
296515
CS1W0387D
CS1W-ETN21
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
true
false
false
false
false
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
100000
35.0
130
101.0
84716070
CN
OMRON CJ1W-EIP21
CJ1W-EIP21
CJ-series Ethernet
EtherNet/IP unit for CJ-s...
4547648597692
258403
CJ1W0281M
CJ1W-EIP21
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
true
false
false
true
false
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
100000
31.0
90
65.0
84716070
CN
OMRON CJ1W-ECT21
CJ1W-ECT21
CJ-series Ethernet
EtherCAT Slave Unit, 2 x ...
4548583576568
659361
CJ1W9131G
CJ1W-ECT21
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
100000
31.0
90
65.0
84718000
NL
OMRON CS1W-DRM21-V1
CS1W-DRM21-V1
CS-series Fieldbus
DeviceNet master/slave un...
4547648708548
296523
CS1W0399H
CS1W-DRM21-V1
Other
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
130
85371098
CN
OMRON CJ1W-DRM21
CJ1W-DRM21
CJ-series Fieldbus
DeviceNet master/slave un...
4547648597197
258836
CJ1W0282R
CJ1W-DRM21
Other
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31.0
90
78.7
84716070
CN
OMRON CJ1W-ETN21
CJ1W-ETN21
CJ-series Ethernet
Ethernet unit for CJ-seri...
4547648597586
258832
CJ1W0274H
CJ1W-ETN21
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
true
false
false
false
false
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
100000
31.0
90
65.0
84716070
CN
OMRON CJ1W-CRM21
CJ1W-CRM21
CJ-series Fieldbus
CompoNet master unit for ...
4547648708661
315606
CJ1W0324H
CJ1W-CRM21
Other
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31.0
90
80.7
84716070
CN
OMRON CJ1W-SCU21-V1
CJ1W-SCU21-V1
CJ-series Serial
Serial communication unit...
4547648597272
258830
CJ1W0271C
CJ1W-SCU21-V1
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
230
31.0
90
65.0
84716070
CN
OMRON CP1W-CIF12-V1
CP1W-CIF12-V1
CP-series Serial
CP1 RS422/485 (isolated 5...
4549734446303
688375
CP1W9305M
CP1W-CIF12-V1
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
35.0
35
84718000
NL
OMRON CJ1W-SCU41-V1
CJ1W-SCU41-V1
CJ-series Serial
Serial communication unit...
4547648597517
258831
CJ1W0272A
CJ1W-SCU41-V1
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
230
31.0
90
65.0
84716070
CN
OMRON CS1W-SCB21-V1
CS1W-SCB21-V1
CS-series Serial
Serial communications boa...
4547648706490
296510
CS1W0381E
CS1W-SCB21-V1
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
85389099
CN
OMRON CS1W-SCB41-V1
CS1W-SCB41-V1
CS-series Serial
Serial communications boa...
4547648706506
296511
CS1W0382C
CS1W-SCB41-V1
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
85389099
CN
OMRON CP1W-CIF11
CP1W-CIF11
CP-series Serial
CP1 RS422/485 (50 m max.)...
4548583810921
672570
CP1W9274F
CP1W-CIF11
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
35.0
35
13.5
84716070
NL
OMRON CJ1W-CLK23
CJ1W-CLK23
CJ-series Serial
Controller Link unit for ...
4547648597661
258834
CJ1W0278M
CJ1W-CLK23
Other
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31.0
90
82.0
84716070
CN
OMRON ZEN-CIF01
ZEN-CIF01
ZEN-series Serial
Cable, 2 m, for connectin...
4547648391016
240969
ZEN 3000A
ZEN-CIF01
Serial
None
None
Level a
None
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
85365080
CN
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.