피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001412 - Graphic panel
Omron
PLC's
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000024/ec001412.prj},{NB=NYE2A-20S11-09WR1200},{IDNR=NYE2A-20S11-09WR1200},{EF003116=MIN},{EF003114=MIN},{EF003103=0},{EF006933=0},{EF006932=0},{EF003024=0},{EF003020=2},{EF008515=MIN},{EF003027=0},{EF003023=0},{EF003026=0},{EF003025=3},{EF003021=1},{EF009260=0},{EF003022=0},{EF003100=480},{EF009259=0},{EF003098=16777216},{EF003099=800},{EF003108=MIN},{EF003652=190},{EF000218=69.0},{EF003651=290},{EF002032=9.0},{EF002393=0},{EF007534=19.2},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=84716070},{ITEM_IMAGE=../_pool_/5b/d3/nye2a-20s11-09wr1200.jpg},{DESCSHORT=NYE-series NS Runtime}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF010884
Touch technology
ⁿ/ₐ
EF008244
Type of display
ⁿ/ₐ
EF003118
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
EF002991
Voltage type of supply voltage
ⁿ/ₐ
EF011961
Degree of protection (NEMA), front side
ⁿ/ₐ
EF003051
Supporting protocol for ASI
ⁿ/ₐ
EF007298
IO link master
ⁿ/ₐ
EF003972
Rail mounting possible
ⁿ/ₐ
EF003059
Supporting protocol for DeviceNet
ⁿ/ₐ
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ⁿ/ₐ
EF008523
Radio standard GPRS
ⁿ/ₐ
EF006657
Supporting protocol for SERCOS
ⁿ/ₐ
EF003055
Supporting protocol for KNX
ⁿ/ₐ
EF007520
Supporting protocol for DeviceNet Safety
ⁿ/ₐ
EF007179
Radio standard WLAN 802.11
ⁿ/ₐ
EF007519
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
ⁿ/ₐ
EF006662
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
ⁿ/ₐ
EF003053
Supporting protocol for CAN
ⁿ/ₐ
EF003054
Supporting protocol for INTERBUS
ⁿ/ₐ
EF008525
Radio standard UMTS
ⁿ/ₐ
EF007524
Supporting protocol for PROFINET CBA
ⁿ/ₐ
EF008524
Radio standard GSM
ⁿ/ₐ
EF007527
Supporting protocol for SafetyBUS p
ⁿ/ₐ
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ⁿ/ₐ
EF007526
Supporting protocol for PROFIsafe
ⁿ/ₐ
EF007522
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
ⁿ/ₐ
EF003050
Supporting protocol for TCP/IP
ⁿ/ₐ
EF003017
Supporting protocol for LON
ⁿ/ₐ
EF003058
Supporting protocol for Data-Highway
ⁿ/ₐ
EF003060
Supporting protocol for SUCONET
ⁿ/ₐ
EF003111
Process value representation (output) possible
ⁿ/ₐ
EF007178
Radio standard Bluetooth
ⁿ/ₐ
EF007020
Wall mounting/direct mounting
ⁿ/ₐ
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF003105
With numeric keyboard
ⁿ/ₐ
EF003113
With recipes
ⁿ/ₐ
EF003121
With SW interfaces
ⁿ/ₐ
EF003097
With colour display
ⁿ/ₐ
EF003057
Supporting protocol for MODBUS
ⁿ/ₐ
EF003110
With message system (incl. buffer and confirmation)
ⁿ/ₐ
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ⁿ/ₐ
EF003062
Supporting protocol for other bus systems
ⁿ/ₐ
EF003112
Process default value (input) possible
ⁿ/ₐ
EF003115
With printer output
ⁿ/ₐ
EF003106
With alpha numeric keyboard
ⁿ/ₐ
EF003109
With message indication
ⁿ/ₐ
EF003117
Additional software components, loadable
ⁿ/ₐ
EF003116
Number of online languages
ⁿ/ₐ
EF003114
Number of password levels
ⁿ/ₐ
EF003103
Number of function buttons, programmable
ⁿ/ₐ
EF006933
Number of HW-interfaces Wireless
ⁿ/ₐ
EF006932
Number of interfaces PROFINET
ⁿ/ₐ
EF003024
Number of HW-interfaces serial TTY
ⁿ/ₐ
EF003020
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
ⁿ/ₐ
EF008515
Number of grey-scales/blue-scales of display
ⁿ/ₐ
EF003027
Number of HW-interfaces other
ⁿ/ₐ
EF003023
Number of HW-interfaces RS-485
ⁿ/ₐ
EF003026
Number of HW-interfaces parallel
ⁿ/ₐ
EF003025
Number of HW-interfaces USB
ⁿ/ₐ
EF003021
Number of HW-interfaces RS-232
ⁿ/ₐ
EF009260
Number of system buttons
ⁿ/ₐ
EF003022
Number of HW-interfaces RS-422
ⁿ/ₐ
EF003100
Number of pixels, vertical
ⁿ/ₐ
EF009259
Number of buttons with LED
ⁿ/ₐ
EF003098
Number of colours of the display
ⁿ/ₐ
EF003099
Number of pixels, horizontal
ⁿ/ₐ
EF003108
Useful project memory/user memory
[EU000041]
EF003652
Height of the front
[EU570448]
EF000218
Built-in depth
[EU570448]
EF003651
Width of the front
[EU570448]
EF002032
Screen diagonal
[EU000051]
EF002393
Operation temperature
[EU570073]
EF007534
Supply voltage DC
[EU570079]
EF007532
Supply voltage AC 50 Hz
[EU570079]
EF007533
Supply voltage AC 60 Hz
[EU570079]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON NS5-SQ10B-V2
NS5-SQ10B-V2
NS-series
Touch screen HMI, 5.7 inc...
4547648587617
250153
NS050721C
NS5-SQ10B-V2
Resistive touch
TFT
IP65
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
true
true
true
true
true
false
true
true
true
false
true
true
16
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
10
0
240
10
4096
320
61440
142
49.0
195
5.7
0
20.4
-, -
-, -
84716070
JP
OMRON NS5-SQ11-V2
NS5-SQ11-V2
NS-series
Touch screen HMI, 5.7 inc...
4547648587631
250154
NS050723M
NS5-SQ11-V2
Resistive touch
TFT
IP65
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
true
true
true
true
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
10
0
240
10
4096
320
61440
142
49.0
195
5.7
0
20.4
-, -
-, -
84716070
JP
OMRON NS5-TQ10-V2
NS5-TQ10-V2
NS-series
Touch screen HMI, 5.7 inc...
4547648587655
250156
NS050725F
NS5-TQ10-V2
Resistive touch
TFT
IP65
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
true
true
true
true
true
false
true
true
true
false
true
true
16
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
10
0
240
10
32768
320
61440
142
49.0
195
5.7
0
20.4
-, -
-, -
84716070
JP
OMRON NS5-SQ11B-V2
NS5-SQ11B-V2
NS-series
Touch screen HMI, 5.7 inc...
4547648587648
250155
NS050724H
NS5-SQ11B-V2
Resistive touch
TFT
IP65
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
true
true
true
true
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
10
0
240
10
4096
320
61440
142
49.0
195
5.7
0
20.4
-, -
-, -
84716070
JP
OMRON NV3W-MR20L
NV3W-MR20L
NV-series
Touch screen HMI, 3.8 inc...
4548583588059
659074
NV3W0710H
NV3W-MR20L
Resistive touch
STN
IP65
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
false
true
true
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
64
2
128
74
23.0
112
3.8
0
4.5
85312040
JP
OMRON NS5-TQ10B-V2
NS5-TQ10B-V2
NS-series
Touch screen HMI, 5.7 inc...
4547648587679
250157
NS050727B
NS5-TQ10B-V2
Resistive touch
TFT
IP65
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
true
true
true
true
true
false
true
true
true
false
true
true
16
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
10
0
240
10
32768
320
61440
142
49.0
195
5.7
0
20.4
-, -
-, -
84716070
JP
OMRON NS5-TQ11-V2
NS5-TQ11-V2
NS-series
Touch screen HMI, 5.7 inc...
4547648587693
250158
NS050729R
NS5-TQ11-V2
Resistive touch
TFT
IP65
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
true
true
true
true
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
10
0
240
10
32768
320
61440
142
49.0
195
5.7
0
20.4
-, -
-, -
84716070
JP
OMRON NS5-TQ11B-V2
NS5-TQ11B-V2
NS-series
Touch screen HMI, 5.7 inc...
4547648587709
250159
NS050730B
NS5-TQ11B-V2
Resistive touch
TFT
IP65
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
true
true
true
true
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
10
0
240
10
32768
320
61440
142
49.0
195
5.7
0
20.4
-, -
-, -
84716070
JP
OMRON NYE2A-20S11-07WR130...
NYE2A-20S11-07WR1300
NYE-series NS Runtime
Touch screen HMI Panel PC...
4549734777346
708980
NYE10001C
NYE2A-20S11-07WR1300
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
false
true
true
true
true
false
false
true
true
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
480
0
16777216
800
165
69.0
236
7.0
0
19.2
-, -
-, -
84716070
NL
OMRON NYE2A-20S11-07WR120...
NYE2A-20S11-07WR1200
NYE-series NS Runtime
Touch screen HMI Panel PC...
4549734777353
708979
NYE10002A
NYE2A-20S11-07WR1200
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
false
true
true
true
true
false
false
true
true
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
480
0
16777216
800
165
69.0
236
7.0
0
19.2
-, -
-, -
84716070
NL
OMRON NYE2A-20S11-09WR130...
NYE2A-20S11-09WR1300
NYE-series NS Runtime
Touch screen HMI Panel PC...
4549734777360
708978
NYE10003M
NYE2A-20S11-09WR1300
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
true
true
false
false
true
true
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
480
0
16777216
800
190
69.0
290
9.0
0
19.2
-, -
-, -
84716070
NL
OMRON NV3W-MG20L
NV3W-MG20L
NV-series
Touch screen HMI, 3.8 inc...
4548583588028
659076
NV3W0707H
NV3W-MG20L
Resistive touch
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
0
0
0
0
0
0
1
0
85312040
JP
OMRON NYE2A-20S11-09WR120...
NYE2A-20S11-09WR1200
NYE-series NS Runtime
Touch screen HMI Panel PC...
4549734777377
708977
NYE10004H
NYE2A-20S11-09WR1200
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
true
true
false
false
true
true
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
480
0
16777216
800
190
69.0
290
9.0
0
19.2
-, -
-, -
84716070
NL
OMRON NYE2A-20S11-12WR130...
NYE2A-20S11-12WR1300
NYE-series NS Runtime
Touch screen HMI Panel PC...
4549734777384
708976
NYE10005F
NYE2A-20S11-12WR1300
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
false
true
true
true
true
false
false
true
true
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
800
0
16777216
1280
244
69.0
340
12.1
0
19.2
-, -
-, -
84716070
NL
OMRON NYE2A-20S11-12WR120...
NYE2A-20S11-12WR1200
NYE-series NS Runtime
Touch screen HMI Panel PC...
4549734777391
708975
NYE10006D
NYE2A-20S11-12WR1200
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
false
true
true
true
true
false
false
true
true
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
800
0
16777216
1280
244
69.0
340
12.1
0
19.2
-, -
-, -
84716070
NL
OMRON NYE2A-20S11-15WR130...
NYE2A-20S11-15WR1300
NYE-series NS Runtime
Touch screen HMI Panel PC...
4549734777407
708974
NYE10007B
NYE2A-20S11-15WR1300
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
true
true
false
false
true
true
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
800
0
16777216
1280
291
69.0
420
15.4
0
19.2
-, -
-, -
84716070
NL
OMRON NYE2A-20S11-15WR120...
NYE2A-20S11-15WR1200
NYE-series NS Runtime
Touch screen HMI Panel PC...
4549734777414
708973
NYE10008M
NYE2A-20S11-15WR1200
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
true
true
false
false
true
true
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
800
0
16777216
1280
291
69.0
420
15.4
0
19.2
-, -
-, -
84716070
NL
OMRON NV3W-MG20
NV3W-MG20
NV-series
Touch screen HMI, 3.8 inc...
4548583588035
659080
NV3W0708F
NV3W-MG20
Resistive touch
DC
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
0
0
0
0
0
0
1
0
85312040
JP
OMRON NA5-7W001S-V1
NA5-7W001S-V1
NA-series
Touch screen HMI, 7 inch ...
4549734556507
693980
NA579009H
NA5-7W001S-V1
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
false
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
3
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
480
3
16777216
800
256000
165
63.1
236
7.0
0
19.2
-, -
-, -
85312040
NL
OMRON NA5-7W001B-V1
NA5-7W001B-V1
NA-series
Touch screen HMI, 7 inch ...
4549734556514
693979
NA579010A
NA5-7W001B-V1
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
false
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
3
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
480
3
16777216
800
256000
165
63.1
236
7.0
0
19.2
-, -
-, -
85312040
NL
OMRON NA5-9W001S-V1
NA5-9W001S-V1
NA-series
Touch screen HMI, 9 inch ...
4549734556521
693978
NA579011M
NA5-9W001S-V1
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
false
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
3
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
480
3
16777216
800
256000
190
63.1
290
9.0
0
19.2
-, -
-, -
85312040
NL
OMRON NA5-9W001B-V1
NA5-9W001B-V1
NA-series
Touch screen HMI, 9 inch ...
4549734556538
693977
NA579012H
NA5-9W001B-V1
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
false
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
3
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
480
3
16777216
800
256000
190
63.1
290
9.0
0
19.2
-, -
-, -
85312040
NL
OMRON NA5-12W101S-V1
NA5-12W101S-V1
NA-series
Touch screen HMI, 12.1 in...
4549734556545
693976
NA579013F
NA5-12W101S-V1
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
false
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
3
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
800
3
16777216
1280
256000
244
63.1
340
12.1
0
19.2
-, -
-, -
85312040
NL
OMRON NA5-12W101B-V1
NA5-12W101B-V1
NA-series
Touch screen HMI, 12.1 in...
4549734556552
693975
NA579014D
NA5-12W101B-V1
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
false
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
3
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
800
3
16777216
1280
256000
244
63.1
340
12.1
0
19.2
-, -
-, -
85312040
NL
OMRON NA5-15W101S-V1
NA5-15W101S-V1
NA-series
Touch screen HMI, 15.4 in...
4549734556569
693974
NA579015B
NA5-15W101S-V1
Resistive touch
TFT
IP65
DC
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
false
false
false
true
false
false
false
false
false
true
true
false
true
true
true
true
true
false
true
true
16
5
3
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
800
3
16777216
1280
256000
291
63.1
420
15.4
0
19.2
-, -
-, -
85312040
NL
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.