피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC001028 - Push button, complete
Omron
Low-voltage industrial components
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000017/ec001028.prj},{NB=A165-TAM-1},{ITEM_IMAGE=},{IDNR=A165-TAM-1},{DESCSHORT=Assembled Push Button Switch},{DESCLONG=Pushbutton complete, dia. 16 mm, non-lighted, round projected, blue, momentary operation, IP65, SPDT contact block, solder terminal},{INTERNATIONAL_PID=4536853011246},{SUPPLIERALTNO=142642},{MANUID=A16 7097R},{MANUTYPEDESC=A165-TAM-1},{EF000190=Blue},{EF011959=Other},{EF002429=Black},{EF001546=Flat},{EF005972=Plastic},{EF005474=IP66},{EF006253=Round},{EF003961=Other},{EF001407=true},{EF006014=true},{EF007447=false},{EF001142=false},{EF008257=1},{EF008256=0},{EF008255=0},{EF001372=2},{EF004565=16},{EF004778=16},{EF000079=16},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365015},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=JP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF000190
Colour button
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
EF001546
Type of button
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF001407
Spring-return
ⁿ/ₐ
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF007447
Switching function latching
ⁿ/ₐ
EF001142
Suitable for illumination
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF001372
Number of command positions
ⁿ/ₐ
EF004565
Width opening
[EU570448]
EF004778
Height opening
[EU570448]
EF000079
Hole diameter
[EU570448]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON A165-TRM-1
A165-TRM-1
Assembled Push Button Swi...
Push-Button complete, dia...
4536853011277
160145
A16 7100B
A165-TRM-1
Red
Other
Black
Flat
Plastic
IP66
Round
Other
true
true
false
false
1
0
0
2
16
16
16
85365015
JP
OMRON A3CT-7011
A3CT-7011
Assembled Push Button Swi...
Round switch unit, SPST-N...
4536853048006
140698
A3CT7001C
A3CT-7011
Without button plate
Black
Flat
Plastic
IP40
Round
Soldering flag connection
true
true
false
true
0
1
1
2
12
85365015
JP
OMRON A3CT-7021
A3CT-7021
Assembled Push Button Swi...
Round switch unit, SPST-N...
4536853048013
140699
A3CT7002A
A3CT-7021
Without button plate
Black
Flat
Plastic
IP40
Round
Soldering flag connection
false
true
true
true
0
1
1
2
12
85365015
JP
OMRON A3CJ-7011
A3CJ-7011
Assembled Push Button Swi...
Rectangular switch unit, ...
4536853046682
140773
A3CJ7001D
A3CJ-7011
Without button plate
Black
Flat
Plastic
IP40
Rectangular
Soldering flag connection
true
true
false
true
0
1
1
2
12
85365015
JP
OMRON A165-TAM-1
A165-TAM-1
Assembled Push Button Swi...
Pushbutton complete, dia....
4536853011246
142642
A16 7097R
A165-TAM-1
Blue
Other
Black
Flat
Plastic
IP66
Round
Other
true
true
false
false
1
0
0
2
16
16
16
85365015
JP
OMRON A165-TWM-1
A165-TWM-1
Assembled Push Button Swi...
Push-Button complete, dia...
4536853011284
160146
A16 7101M
A165-TWM-1
White
Other
Black
Flat
Plastic
IP66
Round
Other
true
true
false
false
1
0
0
2
16
16
16
85365015
JP
OMRON A165-TGM-1
A165-TGM-1
Assembled Push Button Swi...
Pushbutton complete, dia....
4536853011260
160144
A16 7099E
A165-TGM-1
Green
Other
Black
Flat
Plastic
IP66
Round
Other
true
true
false
false
1
0
0
2
16
16
16
85365015
JP
OMRON A165-TYM-1
A165-TYM-1
Assembled Push Button Swi...
Push-Button complete, dia...
4536853011291
160147
A16 7102R
A165-TYM-1
Yellow
Other
Black
Flat
Plastic
IP66
Round
Other
true
true
false
false
1
0
0
2
16
16
16
85365015
JP
OMRON A165-TBM-1
A165-TBM-1
Assembled Push Button Swi...
Pushbutton complete, dia....
4536853011253
154784
A16 7098G
A165-TBM-1
Black
Other
Black
Flat
Plastic
IP66
Round
Other
true
true
false
false
1
0
0
2
16
16
16
85365015
JP
OMRON VAQ-4-L
VAQ-4-L
Push Button Switch & Indi...
Pushbutton switch, panel ...
4536854130106
146451
VAQK6063D
VAQ-4-L
Without button plate
85365015
JP
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.