피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC000901 - Ground Terminal Block
Omron
Terminal blocks
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000012/ec000901.prj},{NB=XW5G-P1.5-2.2-1},{IDNR=XW5G-P1.5-2.2-1},{EF002660=4},{EF002659=1},{EF007341=0.08},{EF007337=0.14},{EF007339=0.14},{EF002393=-40},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369010},{ITEM_IMAGE=../_pool_/9a/73/xw5g-p1.5-2.2-1.jpg},{DESCSHORT=Ground Terminal Block},{DESCLONG=Ground multi conductor DIN rail terminal block with 4 push-in plus connections for mounting on TS 35, nominal cross section 1 mm², color green/yellow},{INTERNATIONAL_PID=4548583796355},{SUPPLIERALTNO=670000},{MANUID=XW5T0117C},{MANUTYPEDESC=XW5G-P1.5-2.2-1},{EF000003=DIN rail (top hat rail)/G-rail TH35/G32},{EF002521=V0},{EF002527=Other},{EF007543=Other},{EF002526=Spring clamp connection},{EF000007=Green/yellow},{EF002525=true}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF002521
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
ⁿ/ₐ
EF002527
Type of electrical connection 2
ⁿ/ₐ
EF007543
Material insulation body
ⁿ/ₐ
EF002526
Type of electrical connection 1
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF002525
Closing plate required
ⁿ/ₐ
EF002544
PEN function possible
ⁿ/ₐ
EF002660
Number of clamp positions per level
ⁿ/ₐ
EF002659
Number of levels
ⁿ/ₐ
EF007341
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
[EU570126]
EF007337
Connectable conductor cross section solid-core
[EU570126]
EF007339
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
[EU570126]
EF002393
Operation temperature
[EU570073]
EF007343
Connectable conductor cross section multi-wired
[EU570126]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON XW5G-S10-1.1-1
XW5G-S10-1.1-1
Ground Terminal Block
Ground DIN rail terminal ...
4548583794320
669285
XW5T0012F
XW5G-S10-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Green/yellow
true
2
1
0.50
0.50
0.50
-40
85369010
DE
OMRON XW5G-S2.5-1.1-1
XW5G-S2.5-1.1-1
Ground Terminal Block
Ground DIN rail terminal ...
4548583794238
669252
XW5T0003G
XW5G-S2.5-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Screw connection
Green/yellow
true
2
1
0.14
0.14
0.50
-40
85369010
DE
OMRON XW5G-S16-1.1-1
XW5G-S16-1.1-1
Ground Terminal Block
Ground DIN rail terminal ...
4548583794351
669277
XW5T0015M
XW5G-S16-1.1-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Green/yellow
true
2
1
4.00
1.50
1.50
-40
85369010
DE
OMRON XW5G-S35-1.1-1
XW5G-S35-1.1-1
Ground Terminal Block
Ground DIN rail terminal ...
4548583794382
669331
XW5T0018E
XW5G-S35-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Green/yellow
false
2
1
10.00
10.00
-40
85369010
DE
OMRON XW5G-S4.0-2.2-1
XW5G-S4.0-2.2-1
Ground Terminal Block
Multi conductor ground DI...
4548583794498
669341
XW5T0029M
XW5G-S4.0-2.2-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Green/yellow
true
4
1
85369010
DE
OMRON XW5G-S4.0-1.1-1
XW5G-S4.0-1.1-1
Ground Terminal Block
Ground DIN rail terminal ...
4548583794269
669324
XW5T0006A
XW5G-S4.0-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Green/yellow
true
2
1
0.50
0.14
0.14
-40
85369010
DE
OMRON XW5G-P1.5-2.2-1
XW5G-P1.5-2.2-1
Ground Terminal Block
Ground multi conductor DI...
4548583796355
670000
XW5T0117C
XW5G-P1.5-2.2-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Green/yellow
true
false
4
1
0.08
0.14
0.14
-40
1, 1
85369010
CN
OMRON XW5G-P1.5-1.1-1
XW5G-P1.5-1.1-1
Ground Terminal Block
Ground DIN rail terminal ...
4548583796324
669962
XW5T0114R
XW5G-P1.5-1.1-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Green/yellow
true
false
1
1
0.08
0.14
0.14
-40
85369010
CN
OMRON XW5G-S6.0-1.1-1
XW5G-S6.0-1.1-1
Ground Terminal Block
Ground DIN rail terminal ...
4548583794290
669340
XW5T0009F
XW5G-S6.0-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Green/yellow
true
2
1
0.20
0.20
0.50
-40
85369010
DE
OMRON XW5G-P1.5-1.2-1
XW5G-P1.5-1.2-1
Ground Terminal Block
Ground multi conductor DI...
4548583796348
669956
XW5T0116E
XW5G-P1.5-1.2-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Green/yellow
true
false
3
1
0.08
0.14
0.14
-40
1, 1
85369010
CN
OMRON XW5G-P4.0-1.1-1
XW5G-P4.0-1.1-1
Ground Terminal Block
Ground DIN rail terminal ...
4548583796379
669987
XW5T0119M
XW5G-P4.0-1.1-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Green/yellow
true
false
1
1
0.20
0.20
0.20
-40
-, -
85369010
CN
OMRON XW5G-P1.5-1.1-2
XW5G-P1.5-1.1-2
Ground Terminal Block
Ground multi-tier DIN rai...
4548583796331
670015
XW5T0115G
XW5G-P1.5-1.1-2
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Green/yellow
true
false
1
2
0.08
0.14
0.14
-40
1, 1
85369010
CN
OMRON XW5G-P2.5-1.1-1
XW5G-P2.5-1.1-1
Ground Terminal Block
Ground DIN rail terminal ...
4548583796362
669959
XW5T0118A
XW5G-P2.5-1.1-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Green/yellow
true
false
1
1
0.14
0.14
0.14
-40
85369010
CN
OMRON XW5G-P2.5-2.2-1
XW5G-P2.5-2.2-1
Ground Terminal Block
Ground multi conductor DI...
4549734137898
676104
XW5T0194G
XW5G-P2.5-2.2-1
V0
Spring clamp connection
Green/yellow
true
1
0.14
0.14
0.14
85369010
CN
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.