피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
도움말
환영합니다
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
EC000897 - Feed-Through Terminal Block
Omron
Terminal blocks
암호
In case of unavailability of files or any questions, please contact Omron under
Omron에게 메일 보내기
CAD모델 선택
{omron/eg000012/ec000897.prj},{NB=XW5T-P1.5-1.1-1BL},{IDNR=XW5T-P1.5-1.1-1BL},{EF002660=1},{EF002659=1},{EF000228=500},{EF000008=MIN},{EF008250=13.5},{EF000049=MIN},{EF000040=MIN},{EF007337=0.14},{EF007343=MIN},{EF002393=-40},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369010},{ITEM_IMAGE=../_pool_/cf/5c/xw5t-p1.5-1.1-1bl.jpg},{DESCSHORT=Feed-Through Terminal Block},{DESCLONG=Feed-through DIN rail terminal block with push-in plus connection for mounting on TS 35, nominal cross section 1 mm², color blue},{INTERNATIONAL_PID=4548583796263},{SUPPLIERALTNO=669995},{MANUID=XW5T0108D},{MANUTYPEDESC=XW5T-P1.5-1.1-1BL},{EF000003=DIN rail (top hat rail)/G-rail TH35/G32},{EF002521=V0},{EF002527=Other},{EF007543=Other}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
GTIN-Code
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative Product ID
ⁿ/ₐ
MANUID
Product ID of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF002521
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
ⁿ/ₐ
EF002527
Type of electrical connection 2
ⁿ/ₐ
EF007543
Material insulation body
ⁿ/ₐ
EF002526
Type of electrical connection 1
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF002661
Internally connected stages
ⁿ/ₐ
EF002525
Closing plate required
ⁿ/ₐ
EF008498
Explosion-tested version 'Ex e'
ⁿ/ₐ
EF002660
Number of clamp positions per level
ⁿ/ₐ
EF002659
Number of levels
ⁿ/ₐ
EF000228
Rated voltage
[EU570079]
EF000008
[EU570448]
EF008250
Rated current In
[EU570459]
EF000049
[EU570448]
EF000040
[EU570448]
EF007341
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
[EU570126]
EF007337
Connectable conductor cross section solid-core
[EU570126]
EF007343
Connectable conductor cross section multi-wired
[EU570126]
EF007339
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
[EU570126]
EF002393
Operation temperature
[EU570073]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
OMRON XW5T-S35-1.1-1
XW5T-S35-1.1-1
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794368
669254
XW5T0016R
XW5T-S35-1.1-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Grey
false
false
false
2
1
800
16.00
124.0
75.1
70.8
10, 35
10.00
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S2.5-1.1-1
XW5T-S2.5-1.1-1
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794214
669329
XW5T0001M
XW5T-S2.5-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Grey
false
true
false
2
1
1000
24.0
0.14, 4
0.14
0.5, 2.5
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S6.0-1.1-1
XW5T-S6.0-1.1-1
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794276
669323
XW5T0007M
XW5T-S6.0-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Grey
true
false
2
1
1000
41.0
0.2, 10
0.20
0.5, 6
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S2.5-1.1-2
XW5T-S2.5-1.1-2
Feed-Through Terminal Blo...
Multi-tier terminal block...
4548583794535
669326
XW5T0033R
XW5T-S2.5-1.1-2
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Grey
false
true
false
2
2
500
24.0
0.14, 2.5
0.20
-40
85369010
CN
OMRON XW5T-S4.0-2.2-1BL
XW5T-S4.0-2.2-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Multi conductor feed-thro...
4548583794481
669290
XW5T0028B
XW5T-S4.0-2.2-1BL
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Blue
false
true
false
4
1
500
32.0
0.14, 6
0.14
4
0.5, 4
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S4.0-1.1-1BL
XW5T-S4.0-1.1-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794252
669336
XW5T0005C
XW5T-S4.0-1.1-1BL
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Blue
false
true
false
2
1
1000
32.0
0.14, 6
0.14
0.5, 4
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S6.0-1.1-1BL
XW5T-S6.0-1.1-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794283
669304
XW5T0008H
XW5T-S6.0-1.1-1BL
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Blue
false
true
false
2
1
1000
41.0
0.2, 10
0.20
0.5, 6
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S35-1.1-1BL
XW5T-S35-1.1-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794375
669266
XW5T0017G
XW5T-S35-1.1-1BL
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Blue
false
false
false
2
1
800
16.00
124.0
75.1
70.8
10, 35
10.00
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S16-1.1-1
XW5T-S16-1.1-1
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794337
669316
XW5T0013D
XW5T-S16-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Grey
false
true
false
2
1
1000
11.97
76.0
62.0
58.5
4, 25
1.50
1.5, 16
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S4.0-2.2-1
XW5T-S4.0-2.2-1
Feed-Through Terminal Blo...
Multi conductor feed-thro...
4548583794474
669281
XW5T0027D
XW5T-S4.0-2.2-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Grey
false
true
false
4
1
500
32.0
0.14, 6
0.14
4
0.5, 4
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S16-1.1-1BL
XW5T-S16-1.1-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794344
669263
XW5T0014B
XW5T-S16-1.1-1BL
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Blue
false
true
false
2
1
1000
11.97
76.0
62.0
58.5
4, 25
1.50
1.5, 16
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S2.5-1.1-1BL
XW5T-S2.5-1.1-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794221
669291
XW5T0002R
XW5T-S2.5-1.1-1BL
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Blue
false
true
false
2
1
1000
24.0
0.14, 4
0.14
0.5, 2.5
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S4.0-1.1-1
XW5T-S4.0-1.1-1
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794245
669265
XW5T0004E
XW5T-S4.0-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Grey
false
true
false
2
1
1000
32.0
0.14, 6
0.14
0.5, 4
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S10-1.1-1
XW5T-S10-1.1-1
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794306
669337
XW5T0010M
XW5T-S10-1.1-1
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Grey
false
true
false
2
1
1000
57.0
0.5, 16
0.50
0.5, 10
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-S10-1.1-1BL
XW5T-S10-1.1-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583794313
669342
XW5T0011H
XW5T-S10-1.1-1BL
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Blue
false
true
false
2
1
1000
57.0
0.5, 16
0.50
0.5, 10
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-P1.5-2.2-1
XW5T-P1.5-2.2-1
Feed-Through Terminal Blo...
Multi conductor feed-thro...
4548583796232
669980
XW5T0105M
XW5T-P1.5-2.2-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Grey
false
true
false
4
1
500
13.5
0.08, 1.5
0.14
1
0.14, 1
-40
85369010
CN
OMRON XW5T-P1.5-1.1-1BL
XW5T-P1.5-1.1-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583796263
669995
XW5T0108D
XW5T-P1.5-1.1-1BL
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Blue
false
true
false
1
1
500
13.5
0.08, 1.5
0.14
0.14, 1
-40
85369010
CN
OMRON XW5T-P1.5-1.1-1
XW5T-P1.5-1.1-1
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583796201
669988
XW5T0102E
XW5T-P1.5-1.1-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Grey
false
true
false
1
1
500
13.5
0.08, 1.5
0.14
0.14, 1
-40
85369010
CN
OMRON XW5T-S4.0-1.1-2
XW5T-S4.0-1.1-2
Feed-Through Terminal Blo...
Multi-tier terminal block...
4548583794559
669311
XW5T0035E
XW5T-S4.0-1.1-2
DIN rail (top hat rail) 3...
V0
Screw connection
Thermoplastic
Screw connection
Grey
false
true
false
2
2
800
32.0
0.14, 6
0.14
4
0.5, 4
-40
85369010
DE
OMRON XW5T-P1.5-2.2-1BL
XW5T-P1.5-2.2-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Multi conductor feed-thro...
4548583796294
670008
XW5T0111D
XW5T-P1.5-2.2-1BL
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Blue
false
true
false
4
1
500
13.5
0.08, 1.5
0.14
1
-, -
-40
85369010
CN
OMRON XW5T-P1.5-1.2-1
XW5T-P1.5-1.2-1
Feed-Through Terminal Blo...
Multi conductor feed-thro...
4548583796225
669976
XW5T0104A
XW5T-P1.5-1.2-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Grey
false
true
false
3
1
500
13.5
1.5, 1.5
0.14
1
0.14, 1
-40
85369010
CN
OMRON XW5T-P2.5-1.1-1BL
XW5T-P2.5-1.1-1BL
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583796300
669968
XW5T0112B
XW5T-P2.5-1.1-1BL
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Blue
false
true
false
1
1
800
24.0
0.14, 2.5
0.14
0.14, 2.5
-40
85369010
CN
OMRON XW5T-P1.5-1.1-2
XW5T-P1.5-1.1-2
Feed-Through Terminal Blo...
Multi-tier feed-through D...
4548583796218
669999
XW5T0103C
XW5T-P1.5-1.1-2
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Grey
false
true
false
1
2
500
13.5
0.08, 1.5
0.14
1
0.14, 1
-40
85369010
CN
OMRON XW5T-P2.5-1.1-1
XW5T-P2.5-1.1-1
Feed-Through Terminal Blo...
Feed-through DIN rail ter...
4548583796249
669950
XW5T0106H
XW5T-P2.5-1.1-1
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Grey
false
true
false
1
1
800
24.0
0.14, 2.5
0.14
0.14, 2.5
-40
85369010
CN
OMRON XW5T-P1.5-1.1-2BL
XW5T-P1.5-1.1-2BL
Feed-Through Terminal Blo...
Multi-tier feed-through D...
4548583796270
670003
XW5T0109B
XW5T-P1.5-1.1-2BL
DIN rail (top hat rail)/G...
V0
Other
Other
Spring clamp connection
Blue
false
true
false
1
2
500
13.5
-, -
1.50
1
0.14, 1
-40
85369010
CN
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.